Seminar Bliksem- en overspanningsbeveiliging

03-06-2027 | 09:00 - 16:00
Seminar Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Blikseminslag en overspanningen hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van uw (productie)proces. Wat is het, en hoe kunnen we conform de geldende normen een betrouwbaar beveiligingssysteem ontwerpen?

Na afloop van dit seminar:

  • Kent u de basisbeginselen van bliksem- en overspanningsbeveiliging
  • Weet u waarom onderwerpen zoals bliksem- en overspanningsbeveiliging, maar ook aarding en potentiaalvereffening, steeds belangrijker zijn bij de planning en realisatie van hedendaagse installaties

(artikelnummer 1772577)

Review Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging Hans Roeloffzen
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging
Review Seminar Bliksem en overspanningsbeveiliging

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de risico’s ten gevolge van blikseminslag en overspanning. Denk hierbij aan hardware engineers, projectleiders, inspecteurs, adviseurs en installatieverantwoordelijken.

Toelichting

Blikseminslag en overspanningen hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van uw (productie)proces. Een effectief beveiligingsconcept kan deze risico’s tot een minimum beperken. De norm voor bliksem- en overspanningsbeveiliging, NEN-EN-IEC 62305, vormt de basis voor een betrouwbaar beveiligingssysteem.

Inhoud

Tijdens dit seminar behandelen we de basisbeginselen en de werking van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met Bliksem Aarding adviseur bv en Van der Heide.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
• Algemene introductie over bliksem
• De werking van overspanningsbeveiliging
• De belangrijkste normen op dit gebied
• Het uitvoeren van een risicoanalyse
• Het belang van een zoneconcept
• De functie van een uitwendige bliksemafleiderinstallatie
• Het belang van aarding en potentiaalvereffening
• De verschillende typen overspanningsbeveiliging en hun werking
• Het aansluiten van overspanningsbeveiliging

Extra: Na afloop ontvangt u een overspanningsbeveiligingsmodule type 3 ter waarde van € 45,-.

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 03-06-2027
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:
€

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy