Fabrikantoverkoepelend compatibele connectoren M17-M40 PRO

Eén voor alle: ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO bieden modulaire oplossingen voor de signaal- en energieoverdracht. Dankzij de unieke ONECLICK-snelvergrendeling kunt u uw apparaataansluiting tijdbesparend en betrouwbaar realiseren.
Ronde connectoren M17-M40 PRO

Uw voordelen

  • Wereldwijd hoge beschikbaarheid: fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
  • Betrouwbaar aangesloten: ONECLICK-snelvergrendeling met optisch, haptisch en akoestisch eenduidige sluitoptie
  • Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor voordelige kabelconfectie
  • Betrouwbaar onder harde omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
  • Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Ronde connectoren M17-M40 PRO

Veilige verbindingen in industriële toepassingen

Kies voor een betrouwbare spanningstoevoer en voeding voor uw aandrijvingen. De fabrikantoverkoepelende compatibele ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO staan voor betrouwbare aansluitingen in industriële toepassingen. De PRO-serie vereenvoudigt de aansluiting van uw installaties voor u door de uniforme confectionering. Nieuwe vrijheden bij de installatie-engineering bieden u bovendien het brede spectrum aan poolschema's en de voortdurende uitbreiding in behuizingsvariëteit in de bouwgrootten M17, M23 en M40.

Productinformatie

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO:

Kenmerken

Spanningen tot 630 V
Stromen tot 30 A
Aantal polen 6 tot 19
Beschermklassen IP66, IP68
Varianten als stift- en busuitvoeringen
Trillingsbestendigheid ten minste 20 g
Vergrendeling ONECLICK-snelvergrendeling, apparaatconnector geschikt voor standaard- en snelvergrendeling
Compatibiliteit Downwards compatibel met standaard metrische schroefdraadaansluitingen
Aansluitmethode Crimpaansluiting, soldeeraansluiting voor M23 ronde connector voor signalen op aanvraag

Betrouwbare overdracht van vermogen en signalen: ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO

Profiteer van belastbare oplossingen dankzij het unieke ONECLICK-snelvergrendelingssysteem met een eenduidige sluitoptie.

E-paper
Overzicht ronde connectoren M17-M40 PRO

Ontdek het robuuste connectorassortiment voor de overdracht van signalen en vermogen voor industriële toepassingen.

E-paper openen
Ronde connectoren M17-M40

Bij uitstek geschikt voor deze toepassing M17-M40 PRO ronde connectoren zijn geschikt voor gebruik in talrijke toepassingen. Deze omvatten de volgende voorbeeldtoepassingen.

Slijprobots
Toepassing op het gebied van transporttechniek
Toepassing bij modulaire omvormers
Slijprobots

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO maken een storingvrije energie- en signaaloverdracht bij slijprobots mogelijk. Met de hoog trillingsbestendige ONECLICK-snelvergrendeling kunt u slijpopzetstukken snel en betrouwbaar verwisselen. Een goed hoor- en voelbaar vastklikken geeft de betrouwbare vergrendeling van de connectoren aan.

Toepassing op het gebied van transporttechniek

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO voorzien verschillende aandrijvingen op betrouwbare wijze van stroom en signalen. Dankzij de fabrikantoverkoepelende compatibiliteit krijgt u meer vrijheid bij de aanschaf.

Toepassing bij modulaire omvormers

In modulaire omvormers zorgen de robuuste ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO voor een betrouwbare voeding. Daarmee voelt de PRO-serie zich overal thuis waar omvormers in een ruwe omgeving worden toegepast – zowel in de industrie als de elektromobiliteit.

Gratis sample
Bestel nu uw sample-pakket

Wilt u de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO testen? Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de connectoren. U krijgt vakkundig advies over de toepassing in uw machine- en installatieconcepten.

Sample bestellen
Ronde connectoren met ONECLICK-snelvergrendeling