Met poolbeelden gebaseerd op de IEC 61076-2-117-norm profiteert u van een hoge mate van marktcompatibiliteit. Vertrouw op een betrouwbare vermogens- en datavoorziening. Beveilig uw installaties tegen voedingsproblemen en ongeplande stilstand.
Aansluiting: standaard. Uitvoering: uitstekend.
De nieuwe internationale norm voor oplossingen met één kabel
De nieuwe IEC-norm 61076-2-117 specificeert afgeschermde M12-M40-hybrideconnectoren met standaard- en snelvergrendeling voor industriële toepassingen. De nieuwe norm definieert de mechanische interface en de elektrische parameters, EMC-eisen en beschermingsklassen tot IP67. De compacte M17-hybrideconnectoren van Phoenix Contact zijn geschikt voor ruimtekritieke, modulaire ontwerpen. Hierdoor zijn ze ideaal voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar robuuste en gestandaardiseerde oplossingen met één kabel.
De nieuwe M17 PRO-hybrideconnector
Uw toegevoegde waarde op een rij IEC-poolbeeld met ONECLICK-snelvergrendeling
Met de M17 PRO-hybrideconnector kunnen signalen, data en vermogen tegelijkertijd worden overgedragen. Het resultaat: compactere apparaten met een opgeruimde en ruimtebesparende systeemindeling. Maak gebruik van de veelzijdigheid van de krachtige M17-interface. Verminder de installatiewerkzaamheden in uw toepassingen.
Met een bouwhoogte die 15% lager is dan die van de standaard M17, maakt de nieuwe hybrideconnector een aanzienlijk compacter apparaatontwerp mogelijk. Bespaar kostbare bouwruimte in krappe inbouwsituaties. Dit betekent dat u compromissen in de installatiebekabeling vermijdt.
De mechanische- en kleurcoderingen in de connectorbeelden zorgen voor bescherming tegen foutief insteken tussen 600 V- en 50 V-uitvoeringen. Dit voorkomt schade, verhoogt de bedrijfszekerheid en verkort de montage- en onderhoudstijden.
De gepatenteerde ONECLICK-snelvergrendeling zorgt voor een snelle en veilige montage dankzij tactiele, visuele en akoestische feedback over de vergrendelpositie. De connector vergrendelt met slechts één "Click", waardoor uitval en foutieve installaties worden voorkomen. Dit zorgt voor permanent stabiele verbindingen, zelfs onder invloed van trillingen en temperaturen in zware industriële omgevingen.
Dankzij de lijnbekabeling kunnen meerdere apparaten eenvoudig in serie worden geschakeld, zonder dat er complexe parallelle bekabeling nodig is. Dit bespaart materiaal, vermindert de installatiewerkzaamheden en minimaliseert mogelijke foutbronnen. Tegelijkertijd zorgt de aanraakbeveiliging voor een veilige hantering. Zo bespaart u tijd en materiaal en zorgt voor een veilige en efficiënte bekabeling.
Expertbeoordeling van de M17-oplossing met één kabel
Praktische beoordeling: ontdek de moderne hybrideconnector, die signalen, data en vermogen op een bijzonder compacte manier overbrengt. Onze productspecialist Lisa Gärttner introduceert de nieuwe M17 PRO HYBRID en legt uit welke nieuwe mogelijkheden deze biedt. Bekijk de video nu.
Technische gegevens op een rij
Vergelijk de productgegevens. Kies de juiste connector voor uw toepassing.
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630-V variant | M17 PRO HYBRID 50 V-variant | |
Kenmerken | ||
Aansluittechniek | Crimpaansluiting | Crimpaansluiting |
Aantal polen | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Toelating | UL 2237 | UL 22338 |
Kleur van de isolatiebehuizingen | Grijs, identiek aan RAL 7035 | Rood, identiek aan RAL 3001 |
Nominale spanning (IEC) | 630 V | 50 V |
Nominale stootspanning | 6 kV | 0,8 kV |
Opstelhoogte | 3000 m | 3000 m |
Nominale stroom max. | 14 A ... 16 A (afhankelijk van de bezetting) | 14 A ... 16 A (afhankelijk van de bezetting) |
Aansluitdoorsnede vermogen | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
Aansluitdoorsnede signaal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
Aansluitdoorsnede data | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
Beschermklasse | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
Type vergrendeling | ONECLICK-snelvergrendeling | ONECLICK-snelvergrendeling |
Steekcycli | Min. 100 | Min. 100 |
Kabelbuitendiameter max. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Vragen en antwoorden
De voedingszekerheid door de wereldwijde beschikbaarheid is aanzienlijk hoger bij gestandaardiseerde connectoren dan bij eigen oplossingen. Het probleem van de single-source-leveringsketen komt te vervallen. Standaardisatie biedt ook richtlijnen voor de mechanische en elektrische prestaties van de producten en biedt fabrikanten en gebruikers dus extra zekerheid.
De M17 PRO-hybrideconnector is altijd de juiste keuze als u op zoek bent naar een 3-in-1 oplossing voor gelijktijdige signaal-, data- en vermogensoverdracht in intelligente veldapparaten. Of het nu gaat om laagspanningsmotoren, cobots, transporttechniek of intralogistiek, de M17 PRO HYBRID biedt de voordelen van een compacte aansluitoplossing in combinatie met een hoge pakkingsdichtheid van contacten en stroomoverdracht tot 16 A.
De ONECLICK-snelvergrendeling biedt gebruikers bij de apparaataansluiting en de installatiebekabeling drievoudige feedback als het connectorpaar goed vergrendeld is. De markeringen, het eenvoudige "klik"-geluid en het duidelijke gevoel zorgen ervoor dat de connectoren trillingsbestendig worden aangesloten in elke inbouwpositie.
Dankzij het kleurverschil kan de gebruiker in één oogopslag zien of het om een 50 V-of 630 V-variant gaat. Extra codeerstaven in het poolbeeld voorkomen foutief insteken bij de installatiebekabeling en zorgen voor extra veiligheid.
Naast de bekende behuizingsbouwvormen van de M17 PRO-serie is er een nieuwe flensmaat beschikbaar voor de M17 PRO HYBRID. De flensmaat 21,6 x 21,6 mm is nu ook beschikbaar voor zowel de rechte als de haakse, draaibare apparaatconnector als logische uitbreiding van de compacte M17-familie. In combinatie met de gereduceerde bouwhoogte van de haakse varianten tot 30 mm biedt Phoenix Contact de meest compacte oplossing op de markt voor apparaatbekabeling.