Schakelkastbouwers staan wat de efficiency van hun processen betreft voor bijzondere uitdagingen. Externe omstandigheden, zoals het vermogen om te leveren en de prijsstelling van leveranciers of het tekort aan vakpersoneel, kunnen vaak helemaal niet of slechts in beperkte mate worden beïnvloed. Dit is anders in de eigen productie. Hier kan vaak aanzienlijke efficiëntiewinst worden geboekt door procesoptimalisatie, het gebruik van complete software- en interfaceoplossingen of ondersteunende of automatische gereedschappen, markeringssystemen en assistentieoplossingen.
Schakelkastbouw
Ontdek het efficiëntiepotentieel in uw schakelkastbouw
In de schakelkastbouw zit een enorm potentieel voor meer efficiëntie. Elke afzonderlijke processtap, van engineering tot de afgewerkte schakelkast, biedt de mogelijkheid om processen te verbeteren en tijd en kosten te besparen. Ontdek hiervoor onze modulaire en schaalbare oplossingen voor een efficiënte schakelkastbouw. Daarnaast biedt Phoenix Contact u innovatieve oplossingen en producten voor alle functiegebieden van de schakelkast. Dit stelt ons in staat om u te ondersteunen tijdens het hele proces van de schakelkastbouw. Ontdek meer over de mogelijkheden in de afzonderlijke processtappen of verschaf uzelf een overzicht van onze producten, oplossingen en diensten.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek onze showroom of laat u inspireren op uw eigen locatie
Bezoek onze showroom in Zevenaar en ontdek slimme oplossingen die tijd besparen in elke fase van uw productieproces. Wilt u direct ervaren wat dit voor uw bedrijf betekent? Plan uw gratis bezoek of kies voor een live demonstratie bij u op locatie.
Procesadvies Op samenwerking gebaseerde en duurzame optimalisatie van uw proces
De coöperatieve benadering van Phoenix Contact biedt u individuele adviesdiensten voor het optimaliseren van uw toegevoegde waardeketen in de schakelkastbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van praktijkgerichte Lean methodes. Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden door snel implementeerbare procesveranderingen bij tegelijkertijd lage kosten. Het advies is gebaseerd op een jarenlange ervaring met de methoden en omvat een uitgebreid portfolio met adviesactiviteiten en trainingen van de werknemers.
Service Betrouwbare ondersteuning op maat
We staan voor u klaar tijdens het gehele proces van schakelkastproductie. Profiteer van individuele servicepakketten en op maat gemaakte productservice die is afgestemd op uw vereisten en processen. Onze competente servicemedewerkers ondersteunen u met services zoals installatie en instelling van software en apparaten, training in de bediening alsmede onderhoud en reparatie. Zo ondersteunen wij het foutloze verloop van uw processen en vereenvoudigen uw dagelijks werk.
Elke dag met passie voor meer efficiëntie in de schakelkastbouw
Dit is wat schakelkastbouw beweegt
De hele wereld heeft het over een dreigend tekort aan vakpersoneel. Afhankelijk van het vakgebied is een tekort aan gekwalificeerd personeel alomtegenwoordig. Deskundigen schatten dat er tegen 2030 een wereldwijd tekort van meer dan 80 miljoen arbeidskrachten zal zijn. Vooral de machine- en schakelkastbouw worden zwaar getroffen. We ondersteunen onze klanten om hun productie toekomstbestendig en efficiënt te maken: met digitaal ondersteunde werkprocessen en productiedocumenten om doorlooptijden te verkorten en fouten te voorkomen.
Een geoptimaliseerde samenwerking tussen planning en productie kan de productietijd in de schakelkastbouw aanzienlijk verkorten. Voorwaarden hiervoor zijn een continue gegevensstroom, volledige artikelgegevens en naadloze systeeminterfaces. Onze engineeringssoftware zorgt voor deze digitale en naadloze processen, van planning en inkoop tot productie. De complete datastroom evenals de intelligente functies leveren een aanzienlijke bijdrage aan de vergroting van de efficiëntie en bieden een specifieke en comfortabele begeleiding van het proces.
Ongeacht of u een hoge mate van standaardisatie hebt in uw schakelkastproductie of dat u meestal in batchgrootte 1 produceert, benut uw potentieel optimaal wat betreft rendabiliteit en flexibiliteit. Of het nu gaat om procesondersteunende werknemersassistentiesystemen, ergonomische handgereedschappen en automatische gereedschapsmachines, eenvoudig te bedienen markeringsoplossingen of naadloze software-oplossingen, wij ondersteunen u in uw gehele proces met modulair combineerbare en individueel schaalbare concepten.
De uitbreiding en modernisering van het energienet die nodig is voor de All Electric Society wordt weerspiegeld in de behoefte aan 16 miljoen km nieuwe, gedigitaliseerde netwerkinfrastructuur. Schakelkasten zijn essentieel voor de realisatie van een dergelijke netontwikkeling. We gaan ervan uit dat alleen al voor deze netuitbreiding tegen 2030 ongeveer 5,5 miljoen schakelkasten geproduceerd en geïnstalleerd moeten worden. Phoenix Contact heeft zich tot doel gesteld om de schakelkastbouw zo efficiënt mogelijk te maken, zodat u ook in de toekomst de toenemende ordersituatie het hoofd kunt bieden.
Producten en oplossingen voor de efficiënte schakelkastbouw
Aansluiten
Onze productaanbevelingen voor veilige en duurzame verbindingen in elke toepassing:
Markeren
Onze productaanbevelingen voor eenvoudige en duurzame industriële codering in elk toepassingsgebied:
Monteren en installeren
Onze productaanbevelingen om uw productie te optimaliseren en voor meer orde en duidelijkheid op de werkplek:
Software
Onze softwareoplossingen voor de schakelkastbouw zorgen voor digitale en naadloze processen; van de planning en de inkoop tot en met de productie. De continue datastroom, intelligente functies en hoogwaardige ECAD-interfaces leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie.
Naast onze engineering-, markerings- en parametreersoftware omvat het portfolio ook werknemerassistentiesoftware voor de montage van klemmenstroken en halfautomatische adervoorbereiding.