ICS25-B77X75-O-5015
-
Parte inferior de la carcasa
1072454
Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, anchura: 25 mm, altura: 77,5 mm, profundidad: 85,8 mm, color: azul (Similar RAL 5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 8
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ICS |
Familia de productos | ICS25-..77X.. |
Número de polos máx. | 30 (paso: 3,5 mm) |
24 (paso: 5 mm) | |
Número de filas | 3 |
Número (Aberturas de conexión) | 6 |
Ejecución | Parte inferior de la carcasa con pasador de metal |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 25 mm |
Altura | 77,5 mm |
Profundidad | 85,8 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior | 75,6 mm |
Dimensiones | 25 mm x 77,5 mm x 87,5 mm (Parte inferior de la carcasa a partir del borde superior del carril DIN con parte superior de la carcasa) |
25 mm x 77,5 mm x 94 mm (Parte inferior de la carcasa con parte superior de la carcasa) | |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 15 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 12 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,67 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 10 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,53 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 8 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,41 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 6,1 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,31 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,6 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | máx. 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1072454 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHAEB |
GTIN | 4055626763774 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ICS-FE-CONTACT - Contacto de tierra funcional 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Herramienta de montaje 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Panel de conectores 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Panel de conectores 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Panel de conectores 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Panel de conectores 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Panel de conectores 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Panel de conectores 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Panel de conectores 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Panel de conectores 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Panel de conectores 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Panel de conectores 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Panel de conectores 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Panel de conectores 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Panel de conectores 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Panel de conectores 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Panel de conectores 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Panel de conectores 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Panel de conectores 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Panel de conectores 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Panel de conectores 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Panel de conectores 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Panel de conectores 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Panel de conectores 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Panel de conectores 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Panel de conectores 1287430
-
ICS25-F22A-7035 - Panel de conectores 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Panel de conectores 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Panel de conectores 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Panel de conectores 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Panel de conectores 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Panel de conectores 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Panel de conectores 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Panel de conectores 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Panel de conectores 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Panel de conectores 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Panel de conectores 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Panel de conectores 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector de bus para carril DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector de bus para carril DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibra óptica 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibra óptica 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibra óptica 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibra óptica 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibra óptica 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Disipador de calor 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Disipador de calor 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Disipador de calor 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Disipador de calor 1328715
-
ICC-CODING - Elemento de codificación 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Conector para placa de circuito impreso 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Conector para placa de circuito impreso 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Conector para placa de circuito impreso 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Conector para placa de circuito impreso 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Conector para placa de circuito impreso 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Conector para placa de circuito impreso 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Qué apoyo ofrece Phoenix Contact en el ámbito de la gestión térmica?
Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).... Ver más
Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).
Ver menos¿Para qué familias de carcasas hay disponibles disipadores de calor?
¿Cómo se realiza la transferencia de calor entre el hotspot y el disipador de calor?
El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes dista... Ver más
El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes distancias entre el componente que se desea refrigerar y el disipador de calor.
Ver menos¿Cómo se conectan óptimamente al disipador de calor componentes de diferentes alturas y tamaños?
La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.... Ver más
La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.
Ver menos¿Qué influencia tiene el calentamiento en la fiabilidad de un equipo?
La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.... Ver más
La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.
Ver menos¿Qué factores influyen en la temperatura de la carcasa?
Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.... Ver más
Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.
Ver menos¿Qué información proporcionan los diagramas de pérdida de potencia?
Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la ... Ver más
Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la carcasa y una sin carcasa.
Ver menos¿Cómo ayudan los disipadores de calor a disipar el calor?
Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convecci... Ver más
Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convección entre las aletas. Para ello se aprovecha el efecto chimenea, por el que el aire caliente asciende y es sustituido por aire frío.
Ver menos¿Qué otras opciones existen para la optimización térmica?
En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.... Ver más
En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.
Ver menos