TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN
1156781

Conector de bus para carril DIN, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión nominal (III/2): 32 V, número de polos: 8, familia de artículos: TBUS8-25.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 4 contactos en paralelo/4 contactos de serie

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cuatro contactos en paralelo y de serie respectivamente para la transmisión eficiente de señales y datos