Cajas para carril

Cajas para carril para aplicaciones de armarios de control

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia. También es posible utilizar opciones adicionales, como la simulación térmica automatizada y un Cover de caída de herramientas personalizado.

Más información

Sus ventajas

  • Cajas para electrónica, servicios, tecnología de conexión, accesorios y componentes personalizados de un solo proveedor
  • Asistencia competente y cooperación mediante el proceso de desarrollo de productos hasta el lanzamiento al mercado
  • Cajas de diseño modular para soluciones de equipos versátiles y flexibles.
  • Ayuda en la selección de componentes a través de servicios como configuradores, modificadores de cubierta o simuladores térmicos online
  • Creación de una solución personalizada para lograr el mayor reconocimiento posible

Nuevos productos

Nuevas partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Conectores de bus para carril de 8 polos
Puente para conectores de bus para carril
Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos para la serie ICS

Partes superiores para conexión push-in

Para la serie de cajas para electrónica BC modular

Con las nuevas partes superiores de las cajas de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de la serie SPT-THR 1,5 y 2,5.

Características principales

  • Anchura: 71,6 mm … 161,6 mm
  • Tensión nominal: 160 V ... 400 V
  • Sección nominal: hasta 4 mm² (rígida)
  • Número de polos: hasta 24 por módulo de la caja
  • Color: RAL 7035 y RAL 9005
  • Índice de inflamabilidad V0 según UL 94

Sus ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de equipos y la protección óptima de la electrónica
  • Configuración personalizada en cada módulo de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Conectores de bus para carril de 8 polos

Módulo de comunicación a varios niveles

Algunas aplicaciones requieren datos y señales de la comunicación del módulo incluso fuera de su red, por ejemplo en el caso de un salto de nivel. Los conectores de alimentación y derivación para el conector de bus para carril DIN de 8 polos conectan módulos en varios niveles. Pueden utilizarse a la izquierda, a la derecha y en el centro.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible como entrada y salida de alimentación
  • Función de soporte final

Sus ventajas

  • Entrada y salida de alimentación del conector de bus de 8 polos en el grupo de módulos con carcasas ME-IO e ICS
  • Uso óptimo del espacio gracias a la guía de cables ordenada
  • Fácil rotulación gracias a la gran área de impresión

Puente para conectores de bus para carril

Aprovechamiento óptimo del espacio de instalación

La transmisión de datos y señales en aplicaciones sin salida necesaria a la placa de circuito impreso puede pasar en bucle a través de un puente para conectores de bus para carril situado debajo del módulo. Esto permite aprovechar al máximo la superficie de la placa de circuito impreso.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible en anchuras de 18,8, 20 y 25 mm

Sus ventajas

  • Puede integrarse en aplicaciones de equipos basadas en las cajas ME-IO e ICS
  • Máxima superficie de la placa de circuito impreso
  • Conexión de los polos en campo mediante conectores FMC

Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos

Para cajas para electrónica de la serie ICS

Las nuevas bornas para placa de circuito impreso en dos pasos amplían la variedad de conexiones de las cajas para electrónica de la serie ICS. Elija entre conexión push-in o por tornillo para su solución de equipos con las nuevas bornas.

Características principales

  • Para anchuras de 20, 25 y 50 mm de las cajas ICS
  • Conexión por tornillo y conexión por resorte push-in
  • Paso: 5,75 mm
  • Alineación izquierda y derecha

Sus ventajas

  • Manejo sencillo en pocos pasos
  • Cableado fijo y menor número de componentes individuales
  • Posibilidad de elegir entre diferentes pasos y tipos de conexión
  • Un socio para todo: los componentes adecuados para su solución de equipos

Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Sistemas de cajas para aplicaciones de armarios de control Para más información sobre las respectivas series de cajas, haga clic en uno de los puntos.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo formado por varias cajas para carril
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
No malgaste ningún milímetro del carril DIN. Las perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente y están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm.
Más información
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
Cajas modulares BC
Las cajas BC son adecuadas para el montaje mural directo o para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880.
Más información
Cajas modulares BC
Cajas multifuncionales ME-IO
Los módulos electrónicos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular.
Más información
Cajas multifuncionales ME-IO
Cajas básicas EH
Con el sistema de cajas EH se pueden diseñar aplicaciones universales de equipos con facilidad. Siete anchuras, dos alturas totales y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.
Más información
Cajas básicas EH
Cajas modulares ME
Diseñe su equipo con nuestro sistema modular fácil de montar de la serie ME.
Más información
Cajas modulares ME
Cajas modulares ME-MAX
Con un diseño orientado a la función y anchuras de 12,5 a 90 mm, las cajas de la serie ME MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.
Más información
Cajas modulares ME-MAX
Cajas modulares ICS
Las soluciones mediante el sistema de cajas ICS modular son tan variadas como los requisitos exigidos a los equipos de automatización orientados al futuro.
Más información
Cajas modulares ICS
Cajas multifuncionales ME-PLC
Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal.
Más información
Cajas multifuncionales ME-PLC

Personalización de sus equipos electrónicos Benefíciese de asesoramiento personalizado y servicios completos sobre los siguientes temas.

Empleados en una fresadora
Cajas para electrónica en distintas variantes de color
Cajas para electrónica con impresión digital
Cajas ICS personalizadas
Empleados realizando una simulación térmica de una caja
Teclados de membrana personalizados
Empleados en una fresadora

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización rentable de su variante de caja, desde el procesamiento mecánico con fresadoras de última generación, pasando por los insertos en la matriz de herramienta existente, hasta el diseño personalizado de los componentes de la caja.

Cajas para electrónica en distintas variantes de color

Además de los colores estándar también podemos fabricar cajas para electrónica en otros colores, ya sean completas o como una combinación de partes de cajas de diferentes colores. La posibilidad de reproducir el color corporativo de su empresa proporciona el máximo reconocimiento de su marca.

Cajas para electrónica con impresión digital

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización visualmente atractiva y económica de sus requisitos: desde la impresión funcional y la aplicación del logotipo de su cliente hasta la impresión fotorrealista.

Cajas ICS personalizadas

A veces, para la adaptación a su solución personalizada es necesario sustituir partes de la caja estándar por versiones específicas para el cliente. Desarrollamos los componentes de la caja según sus especificaciones y los combinamos con componentes estándar probados.

Empleados realizando una simulación térmica de una caja

La alta densidad de empaquetado en electrónica requiere una refrigeración eficaz. Benefíciese del asesoramiento de expertos, de una plataforma web intuitiva para la simulación térmica y de disipadores de calor integrables de forma personalizada desde las primeras fases de desarrollo.

Teclados de membrana personalizados

Los equipos "inteligentes" precisan sistemas de introducción fiables. Los teclados de membrana se utilizan a menudo en la industria. Un teclado de membrana está compuesto siempre por una combinación de varias capas con amplias posibilidades de personalización.

La importancia de las cajas para electrónica aumenta a medida que crece el número de productos electrónicos que deben empaquetarse. La caja permite al cliente dar personalidad a su sistema electrónico. Y este reconocimiento es más importante que nunca para nuestros clientes.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vicepresidente de la unidad de negocio DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Pantallas y teclados para cajas para electrónica

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica
Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.
Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica de la serie ME MAX

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

Perfectas para múltiples aplicaciones En el ámbito de las aplicaciones para armarios de control, somos sinónimo de individualidad y componentes personalizados. Convénzase usted mismo de la amplia gama de aplicaciones posibles.

Cajas para carril ME-IO para control de carga AC
Módulo de armario de control con numerosos puntos de embornaje
Caja para carril BC modular con conector de bus para carril
Caja para carril modular BC para la automatización de edificios
Control de carga AC con numerosas conexiones frontales
Cableado de la caja ME-IO con conexión por resorte push-in
Caja para carril con conexión frontal y push-in para la automatización de edificios
ME-PLC adecuada para aplicaciones con grandes requisitos de espacio de montaje
Caja para carril para controlador de carga
Series de cajas de campo

Cajas para electrónica para la utilización en campo

Además de nuestras cajas para carril, también ofrecemos una amplia gama de cajas de campo con un alto índice de protección. Las cajas de campo son adecuadas para numerosos ámbitos de aplicación, como la automatización de edificios, la logística o la tecnología de vehículos.