Cajas multifuncionales ME-PLC

Cajas multifuncionales ME-PLC para sistemas de control

Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal. El sistema de cajas ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes para una gran diversidad de aplicaciones.

Sus ventajas

  • Módulo de conexión frontal con tecnología de palanca para un gran confort de conexión
  • Las dimensiones generosas de las cajas garantizan que haya mucho espacio en la placa de circuito impreso
  • Versión de la tapa universal para tecnología de conexión de libre elección
Muestra gratuita
Pruebe las cajas multifuncionales de la serie ME-PLC

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie ME-PLC para sistemas de control? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ME-PLC
Configurador de cajas para electrónica ME-PLC para sistemas de control

Configurador de cajas para electrónica para sistemas de control

Las cajas para electrónica ME-PLC disponen de un gran espacio de montaje y una amplia superficie para equipar placas de circuito impreso. Se ofrecen varios módulos prefabricados de conexión frontal con hasta 36 polos y tomas de conexión RJ45. Los conectores de bus para carril DIN de hasta 50 polos ofrecen una alta transmisión de datos. Completan el equipo las tapas de caja para integrar fácilmente indicadores de señales y pantallas.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC para sistemas de control de un vistazo

Mapa de imágenes interactivo: Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC
Módulo de comunicación
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación entre módulos eficiente
Módulo de comunicación
Elementos de indicación
Tapa transparente para pantallas o LED
Elementos de indicación
Sistema de cajas
Parte inferior de la caja para placas de circuito impreso grandes
Sistema de cajas
Tecnología de conexión
Módulo de conexión frontal para hasta 36 polos de conexión
Tecnología de conexión
Vídeo: El sistema de cajas para sistemas de control
El sistema de cajas para sistemas de control YouTube

El sistema de cajas para sistemas de control

Mínimo esfuerzo de cableado con tecnología de conexión frontal preconfeccionada y conectores de bus para carril – esto es lo que representa la caja para electrónica multifuncional ME-PLC para sistemas de control complejos.

Cubierta protectora flexible para sistemas de control

Módulo de conexión para la caja ME-PLC
Conectores de bus para carril para la comunicación entre módulos
Diferentes tapas de caja
Módulo de conexión para la caja ME-PLC

Un módulo de conexión frontal permite a los fabricantes de equipos conectar y desconectar fácilmente la tecnología de conexión. Conecte hasta 36 polos mediante la conexión por resorte push-in. También se pueden instalar conductores de luz.

Conectores de bus para carril para la comunicación entre módulos

Combine las cajas para electrónica ME-PLC para obtener una gran flexibilidad en la planificación e implementación de su aplicación. Utilice conectores de bus para carril de hasta 50 polos para la transmisión de datos y potencia.

Diferentes tapas de caja

Benefíciese de un diseño de tapa universal para una tecnología de conexión de libre elección.

Vídeo: Instrucciones de montaje para cajas de la serie ME-PLC
Instrucciones de montaje para cajas de la serie ME-PLC YouTube

Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie ME-PLC

Aprenda a montar la caja ME-PLC desde las piezas individuales hasta el módulo terminado, incluidos los conectores de bus para carril.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

Vista en despiece de una caja para electrónica

Desarrollo rápido y de coste optimizado con kits para nuevos desarrollos

Utilice nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada y pletinas de trama perforada adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos. Configure su kit para nuevos desarrollos en nuestra tienda y comience directamente con el desarrollo de su equipo.