Cajas para electrónica modulares BC

Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para carril para el armario de control convencen por su diseño moderno, las pantallas táctiles opcionales y los teclados de membrana, una tecnología de conexión para placa de circuito impreso versátil y conectores de bus para carril de 8 o 16 polos. Las cajas para electrónica resultan adecuadas para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880 o para el montaje mural.

Más información

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a la libre elección de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso y a las diferentes anchuras de 17,8 mm a 161,6 mm
  • Medidas de la caja y de montaje conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Cambio del módulo sin soltar la unión gracias al conector HBUS de 8 o 16 polos para la comunicación de módulos serie y paralela
  • Libertad en el desarrollo de equipos gracias al montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones del espacio
  • Óptima adaptación a los requisitos de los equipos gracias a distintas variantes de tapa, pantallas táctiles integradas y teclados de membrana opcionales de libre diseño

Nuevos productos

Partes superiores de la caja de la serie de cajas para electrónica BC modular
Pantalla táctil y teclado de membrana para cajas BC
Conectores de bus para carril de 8 polos
Partes superiores configurables con conexión push-in
Para cajas para electrónica de la serie BC modular

Con las nuevas partes superiores de la caja de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de la serie SPT-THR 1,5 y 2,5.

Las ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de equipos y la protección óptima del sistema electrónico
  • Configuración personalizada en cada cámara de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Características principales

  • Anchura: 71,6 mm … 161,6 mm
  • Tensión nominal: 160 V … 400 V
  • Sección nominal: hasta 4 mm² (rígida)
  • Número de polos: hasta doce por cámara de caja
  • Color: RAL 7035
  • Índice de inflamabilidad V0 según UL 94

Pantalla táctil y teclado de membrana para cajas BC
Solución de visualización y mando para la automatización de edificios

Las nuevas tapas de las cajas para electrónica modulares de la serie BC con pantalla táctil de 2,4" y teclado de membrana son óptimas para soluciones de visualización y mando en la automatización de edificios. Permiten ajustar y mostrar los valores de entrada y salida de manera cómoda.

Las ventajas

  • Desarrollo rápido de equipos con la pantalla táctil de 2,4" integrada
  • Aptas para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de caja con o sin teclado de membrana
  • Diseño adaptado de la caja, el teclado y la pantalla
  • Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa y la parte superior de la caja
  • Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configuración

Características principales

  • Tecnología táctil: capacitiva
  • Resolución: 320 píxeles x 240 píxeles
  • Interfaz: SPI
  • Material plástico: policarbonato
  • Medidas de la caja: según DIN 43880
  • Teclado de membrana: cuatro teclas
  • Anchuras de caja: 4, 6 y 9 unidades de división

Conectores de bus para carril de 8 polos
Para cajas para electrónica de la serie BC

Los nuevos conectores de bus para carril HBUS8 amplían la extensa gama de la serie de cajas BC. Se ofrece un conector de bus de 8 polos para todos los anchos de caja. Siete contactos en serie y paralelos le permiten realizar una comunicación segura entre módulos.

Las ventajas

  • Para cada anchura un conector de bus para carril
  • Montaje que ahorra espacio debajo de la caja para electrónica en el carril DIN
  • Rápida comunicación entre módulos sin esfuerzo de cableado adicional

Características principales

  • Anchura: 17,8 mm … 161,6 mm
  • Tensión nominal: 60 V
  • Corriente nominal: 2 A
  • Contactos de serie: 1/2
  • Contactos paralelos: 7
  • Color: RAL 9005
  • Paso: 2,54 mm

Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Desarrollador de equipos con distintos componentes de la serie de cajas BC modular

Novedad: caja para carril con tecnología de conexión push-in

Con las cajas para electrónica de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo con la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure la solución de caja personalizada para su aplicación. Cada cámara de la caja puede configurarse individualmente para responder con la máxima flexibilidad a todos los requisitos de los equipos; por ejemplo, para adaptarla a las conexiones push-in con bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR 1,5 y SPT-THR 2,5 o con tres profundidades de conexión predefinidas. De este modo, puede combinarse de forma óptima el espacio para la electrónica y la tecnología de conexión. La tapa de la caja con pantalla táctil o el teclado de membrana, así como un conector de bus para carril de 8 y 16 polos completan nuestro programa de cajas para la automatización de edificios.

Muestra gratuita
Pruebe las cajas de la serie BC
¿Desea probar cajas de la serie BC para la automatización de edificios? – Pida ahora su paquete de muestras personal. Recibirá asesoramiento competente sobre el empleo preciso en su aplicación. Tenga en cuenta que solo enviamos estas valiosas muestras a contactos de empresa.
Solicitar muestras ahora
Cajas de la serie BC modular en una aplicación de armario de control
Cajas para electrónica de la serie BC modular con tecnología de conexión push-in
Cajas de la serie BC modular con tecnología push-in MovingImage

Cajas de la serie BC modular para la automatización de edificios

Con características como pantallas táctiles, teclados de membrana, conectores de bus para carril y tecnología de conexión push-in, las cajas de la serie modular BC son óptimas para su uso en la automatización de edificios. El configurador online y nuestros excelentes servicios también le facilitan la personalización de su solución de cajas.

Cajas de la serie BC modular Diseño inteligente con tecnología de conexión push-in

Componentes individuales de una caja de la serie modular BC
Desarrollador y cliente configuran una caja BC
Cajas de la serie modular BC con conexión push-in para el montaje de conductores
Placa de circuito impreso con electrónica en proceso de soldadura THR
Componentes individuales de una caja de la serie modular BC

Sistema de cajas y conexión adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos

Las cajas para electrónica de la serie BC modular son la primera elección para la automatización de edificios. Como desarrollador de equipos ahorrará un tiempo muy valioso, ya que el diseño de las partes superiores configurables ya está adaptado a la perfección a las bornas para placa de circuito impreso push-in de la serie SPT-THR. Mediante la tapa de la caja con pantalla táctil integrada y teclado de membrana también pueden implementarse soluciones de visualización y mando sin gran esfuerzo.

Desarrollador y cliente configuran una caja BC

Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios

Las cajas para electrónica de la serie BC modular son tan diversas como las aplicaciones en la automatización de edificios. Cada cámara de la caja se puede configurar de forma personalizada. Además, puede adaptar de forma flexible los teclados de membrana mediante un configurador online. Elija la forma, el color y la impresión según sus deseos.

Cajas de la serie modular BC con conexión push-in para el montaje de conductores

Bornas para placa de circuito impreso push-in para un cómodo manejo frontal y para ahorrar tiempo de instalación

Las cajas modulares de la serie BC no solo ofrecen funciones inteligentes para los desarrolladores de equipos. También convencen a los instaladores. La conexión push-in en el lado frontal permite un cableado confortable y sin herramientas y proporciona un contacto duradero y seguro contra vibraciones. Esto facilita el trabajo de los instaladores y les ayuda a evitar errores de cableado.

Placa de circuito impreso con electrónica en proceso de soldadura THR

Tecnología de conexión para el montaje en placa de circuito impreso automatizado

En las cajas para electrónica de la comunicación de edificios se utilizan bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR. Estas son adecuadas tanto para procesos de soldadura por ola como por reflujo. La soldadura por reflujo combina las conexiones soldadas, especialmente estables desde el punto de vista mecánico, con los procesos de producción eficientemente automatizados del montaje superficial. De este forma, logrará una calidad óptima y al mismo tiempo una alta eficiencia del proceso.

Cajas de la serie BC de un vistazo Las cajas para electrónica modulares BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas convencen por su diseño actual, la versátil tecnología de conexión para PCI y eficaces conectores de bus para carril.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo con caja para electrónica de la serie BC modular
Conectores de bus para carril
Los conectores de bus para carril de 8 o 16 polos permiten una comunicación de módulos eficiente entre sí.
Conectores de bus para carril
Dimensiones de la caja normalizadas
Las cajas de la serie BC cumplen la norma DIN EN 43880.
Dimensiones de la caja normalizadas
Tapas de cajas con pantallas y teclados de membrana
Tapas de cajas con pantallas integradas y teclados de membrana opcionales para soluciones de visualización y mando modernas
Tapas de cajas con pantallas y teclados de membrana
Gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas
Utilice nuestra gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas para el desarrollo de sus equipos.
Gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas
Distintas anchuras
Las cajas están disponibles en distintas anchuras de 17,8 a 161,6 mm.
Distintas anchuras
Espacio de montaje configurable
El espacio de montaje puede configurarse. De este modo, podrá adaptarlo de forma óptima a la tecnología de conexión.
Espacio de montaje configurable
Diferentes variantes de cajas de la serie BC para la automatización de edificios
Diferentes variantes de cajas de la serie BC YouTube

La serie BC: el sistema de caja ideal para edificios inteligentes

Distribuya la energía y los datos a través del conector de bus para carril de 8 o 16 polos. Utilice el espacio de cableado configurable de forma flexible para incluir más conexiones o más electrónica. Las placas de circuito impreso pueden colocarse de forma variable para conseguir un espacio óptimo para su electrónica.

Automatización de edificios orientada al futuro con cajas de la serie BC

Cajas para electrónica con tecnologías de conexión versátiles
Caja con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Diferentes variantes de tapa de las cajas para electrónica BC
Conexión de equipos mediante conectores de bus para carril
Indicadores de señales ópticos
Cajas para electrónica con tecnologías de conexión versátiles

Nueva definición de la flexibilidad con la innovadora parte superior modular: decida en qué puntos necesita mucho espacio de construcción. Esto le permite diseñar la parte superior de la caja y adaptarla a la aplicación. La caja se adapta a sus deseos de diseño. La integración a medida de distintas tecnologías de conexión funciona sin problemas. La geometría de la caja conforme a la normativa según DIN 43880 es ideal para el montaje de equipos en el distribuidor de instalación.

Caja con tecnología de conexión para placa de circuito impreso

Para la versatilidad de la serie BC es decisiva la libre elección de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Para hacerla posible, las cajas para componentes de instalación ofrecen diferentes espacios de sujeción:

  • BC...U11 con espacio de montaje pequeño para conexiones para placas de circuito impreso: ideal para la tecnología de conexión de la familia COMBICON compact

  • BC...U22 con espacio de montaje grande para conexiones para placas de circuito impreso: para tecnologías de conexión clásicas o conectores para datos

Diferentes variantes de tapa de las cajas para electrónica BC

La versatilidad, concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean los requisitos de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris, y puede sellarse. Puede abrirse con la mano y, gracias a la placa de plástico alojada en la parte trasera, es ideal para la integración de pantallas o elementos de control.

Conexión de equipos mediante conectores de bus para carril

Le permiten una conexión rápida y sencilla de sus módulos. El conector de bus es la clave para un diseño inteligente del equipo:

  • Es posible enviar datos y energía en serie o en paralelo (4 x ‍Power, 2 x en serie, 10 x en paralelo)

  • Instalación sencilla de módulos, la red no se disuelve al reemplazar los módulos, se precisa poco cableado

  • 16 contactos dorados para una alta conductividad

Indicadores de señales ópticos

Las guías de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, las guías de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas.

Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesamiento necesario de la caja para electrónica.

Módulo de cajas de la serie BC
Fácil montaje de las cajas para electrónica de la serie BC YouTube

Fácil montaje de las cajas para electrónica de la serie BC

El montaje de la caja BC es rápido y sencillo gracias a su diseño modular. Tiene la opción de integrar una amplia gama de tecnología de conexión para placa de circuito impreso y de tapas. Como base se utiliza la parte inferior de la caja normalizada. Aprenda a montar la caja modular BC paso a paso con este vídeo.

Kit para nuevos desarrollos para la caja para electrónica

Desarrollar rápidamente y con optimización de costes con los kits para nuevos desarrollos

Utilice nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada y pletinas de trama perforada adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos.

Componga en la tienda su kit para nuevos desarrollos y empiece directamente con el desarrollo de su equipo.

Kit para nuevos desarrollos RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

Kit para nuevos desarrollos RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

La caja para carril RPI-BC se ha diseñado especialmente para alojar ordenadores Raspberry Pi. También pueden combinarse con el conector de bus para carril HBUS y los kits para nuevos desarrollos de la serie SC. En la caja se pueden incorporar otras placas de circuito impreso, además de la placa Raspberry Pi. De esta forma, se integran componentes y circuitos adicionales.

  • Anchura: 107,6 mm

  • Apropiada para Raspberry Pi A+, B+, B2

  • Son posibles el montaje mural y el montaje sobre carril.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica
Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.
Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica de la serie ME MAX

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

Caja para la integración de un ordenador Raspberry Pi

Combinable con las cajas para electrónica de Raspberry Pi

La serie BC también es excelente para integrar los miniordenadores Raspberry Pi. La serie RPI-BC de cajas para carril está diseñada para alojar ordenadores Raspberry Pi y aprovecha también plenamente en estas aplicaciones todos los puntos fuertes y las ventajas de la serie BC.

Ideales para estas industrias

Además de utilizarse para una gran variedad de aplicaciones, la caja BC es adecuada, entre otras, para las siguientes industrias.

Perfectos para múltiples aplicaciones

Cajas para electrónica de la serie BC modular en una aplicación
Vista en despiece de una caja de la serie BC para ordenadores Raspberry Pi
Caja para electrónica con aplicación USB-HDMI
Cajas para electrónica de la serie BC modular en una aplicación

El sistema de cajas BC de Phoenix Contact sirve como embalaje funcional para su controlador de energía. El equipo controla, interconecta y monitoriza con ello plantas de cogeneración. En el concepto de caja modular del Energy Controller, el conector de bus para carril juega un papel importante.

Más información sobre esta aplicación
Vista en despiece de una caja de la serie BC para ordenadores Raspberry Pi

Las cajas para electrónica de las series RPI-BC son aptas para la integración del ordenador Raspberry Pi. Las cajas RPI-BC se han diseñado según DIN 43880 y pueden fijarse directamente sobre carriles DIN o en la pared. Las interfaces opcionales permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.

Caja para electrónica con aplicación USB-HDMI

Sistema de control con distintas conexiones: ponga en marcha fácilmente los equipos gracias a interfaces de servicio como USB y HDMI.