BC 35,6 OT 0C0C KMGY
-
Parte superior de la carcasa
1538938
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa modular, anchura: 35,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 49,78 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 35,6.. |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidad | 49,78 mm |
Unidad de división | 2 UD |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 4 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1538938 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAB |
GTIN | 4067923011038 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 23,53 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,07 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Parte inferior de la carcasa 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Tapa de la carcasa 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Tapa de la carcasa 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Conector de bus para carril DIN 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de equipos y la protección óptima del sistema electrónico
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago