PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54
-
Espadín
1252180
Espadín, color: negro, corriente nominal: 3 A (por contacto), tensión nominal (III/2): 100 V, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, paso: 2,54 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 6,3 mm, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Espadín |
| Familia de productos | PSTD 0,65X0,65/..-1-V |
| Construcción | Conector macho (pinstrip) |
| Número de polos | 9 |
| Paso | 2,54 mm |
| Número de conexiones | 9 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 9 |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 3 A (por contacto) |
| Resistencia de contacto | 35,7 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 1,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 100 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1,5 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 150 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 1,5 kV |
| Tipo de montaje | Soldar THR |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Datos del material - contacto | |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | completamente dorado |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 2,54 mm |
| Anchura [w] | 22,86 mm |
| Altura [h] | 12,1 mm |
| Longitud [l] | 2,5 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 6,3 mm |
| Dimensiones de patilla | 0,635 x 0,635 mm |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 0,8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 1,6 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 100 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 0,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 0,71 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 150 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 0,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 0,8 mm |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 1,75 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 35,7 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 35,7 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 25 |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 0,84 kV |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 20 m/s² |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 150 m/s² |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1252180 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHBBZ |
| GTIN | 4063151359386 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,554 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,42 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago