HBUS8 35,6-8P-1S BK
-
Conector de bus para carril DIN
1249063
Conector de bus para carril DIN, color: negro, corriente nominal: 3 A (por contacto), tensión nominal (III/2): 100 V, número de potenciales: 8, número de polos: 8, familia de artículos: BC 35,6.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Familia de productos | BC 35,6.. |
| Número de polos | 8 |
| Paso | 2,54 mm |
| Número de potenciales | 8 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 3 A (por contacto) |
| Resistencia de contacto | 35,7 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 1,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 100 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1,5 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 150 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 1,5 kV |
| Corriente de carga máxima | 3 A |
| Datos del material - contacto | |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | completamente dorado |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| datos del material, conector macho | |
| Color () | () |
| Paso | 2,54 mm |
| Anchura [w] | 39,23 mm |
| Altura [h] | 13,54 mm |
| Longitud [l] | 36,82 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 20 m/s² |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 1,75 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 35,7 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 35,7 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 25 |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 0,84 kV |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 150 m/s² |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 0,8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 1,6 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 100 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 0,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 0,71 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 150 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 0,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 0,8 mm |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1249063 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHBBA |
| GTIN | 4063151351861 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
Rápida comunicación entre módulos sin esfuerzo de cableado adicional
Para cada anchura un conector de bus para carril
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago