PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54
-
Espadín
2202993
Espadín para unir a una placa de circuito impreso adicional o a la placa de circuito impreso con trama perforada con el HBUS
Detalles de producto
Tipo de producto | Espadín |
Familia de productos | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Construcción | Conector macho (pinstrip) |
Número de polos | 18 |
Paso | 2,54 mm |
Número de conexiones | 18 |
Número de filas | 2 |
Número de potenciales | 18 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Propiedades | |
Resistencia de contacto | 35,7 mΩ |
Tipo de montaje | Soldar THR |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Paso | 2,54 mm |
Anchura [w] | 22,86 mm |
Altura [h] | 37,8 mm |
Longitud [l] | 5 mm |
Dimensiones de patilla | 0,635 x 0,635 mm |
Examen visual | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen dimensional | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 20 m/s² |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 1,75 kV |
Resistencia de contacto R1 | 35,7 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 35,7 mΩ |
Ciclos de enchufe | 25 |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 0,84 kV |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 150 m/s² |
Duración del choque | 11 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Código de artículo | 2202993 |
Unidad de embalaje | 60 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAE |
GTIN | 4055626292601 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,14 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago