HBUS 35,6-16P-2S BK - Conector de bus para carril DIN
2896319

clase de montaje Montaje sobre carril DIN

Conector de bus para carril DIN, color: negro, corriente nominal: 3 A (Corriente total máx. 25 A), tensión nominal (III/2): 30 V, número de polos: 16, familia de artículos: BC 35,6.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
Rápida comunicación entre módulos sin esfuerzo de cableado adicional
Para cada anchura un conector de bus para carril