BSL2-2,54/16-ST
-
Juego de cables
1281277
Puente de cable para conexión de todos los carriles del conector HBUS
Detalles de producto
Tipo de producto | Conjunto de cables |
Familia de productos | HBUS16 |
Número de polos | 16 |
Paso | 2,54 mm |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 3 A (Corriente total máx. 25 A) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 0,8 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 48 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 0,8 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 0,8 kV |
Paso | 2,54 mm |
Longitud [l] | 800 mm |
Datos del material - contacto | |
Material contacto | Aleación de Cu |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | Nylon |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Material aislante | Nylon |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 0,8 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 48 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 0,8 kV |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 0,8 kV |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Tipo de embalaje | Bolsa PE |
Código de artículo | 1281277 |
Unidad de embalaje | 200 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBBZ |
GTIN | 4063151476397 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 55,63 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 55,63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago