BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10
-
Set de carcasa
1456991
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, para el montaje sobre carril DIN, con tapa basculante transparente, color: negro (similar RAL 9005), anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 60,7 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 8300 mm2
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas. |
Generalidades | La indicación de la superficie de la placa de circuito impreso es orientativa y se refiere a una placa de circuito impreso básica. La carcasa también puede alojar varias placas de circuito impreso. |
Tipo de producto | Set de carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 107,6.. |
Ejecución | para el montaje sobre carril DIN, con tapa basculante transparente |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 107,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidad | 60,7 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 54,7 mm |
Unidad de división | 6 UD |
Dimensiones | 81,54 mm x 107,3 mm (Dimensiones de la placa de circuito impreso) |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Parte inferior de la carcasa) | negro (RAL 9005) |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Color (Tapa de carcasa) | transparente |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material aislante | Polycarbonat |
Material carcasa | PC |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 9 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Superficie de la placa de circuito impreso total | 8300 mm² |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
Código de artículo | 1456991 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAK |
GTIN | 4063151852047 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 142,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190301 |
ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago