BC 107,6 UT HBUS BK
-
Parte inferior de la carcasa
2896270
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte inferior de la carcasa con anclaje de base, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 48,9 mm, color: negro (similar RAL 9005), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 16
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
| Tipo de carcasa | Carcasa de instalación para edificios modular |
| Serie de carcasas | BC |
| Familia de productos | BC 107,6.. |
| Número de polos máx. | 0) |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 107,6 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 48,9 mm |
| Unidad de división | 6 UD |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material Parte inferior de la carcasa | PC |
| Material Anclajes de base | POM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | < 400 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Facto de reducción | 1 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 13,08 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Facto de reducción | 0,84 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 11 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Facto de reducción | 0,72 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 9,4 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Facto de reducción | 0,6 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 7,85 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Facto de reducción | 0,48 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 6,3 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
| Temperatura ambiente | 70 °C |
| Facto de reducción | 0,38 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 5 W |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 50 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 9 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 2896270 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHBAA |
| GTIN | 4046356096720 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 69,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46,404 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superior de la carcasa 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superior de la carcasa 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superior de la carcasa 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior de la carcasa 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superior de la carcasa 1046365
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superior de la carcasa 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superior de la carcasa 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202301
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superior de la carcasa 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1080948
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago