Cajas de campo

Cajas de campo para el uso en exteriores

Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos robustos para exteriores o un sistema embebido: las cajas de campo de Phoenix Contact con un índice de protección elevado son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación, como la automatización de edificios, la logística o la tecnología de vehículos. Los múltiples accesorios, como pantallas, teclados de membrana, soportes murales y de poste, amplían la diversidad de aplicaciones.

Sus ventajas

  • Protección adecuada para cada finalidad de uso: la amplia oferta de cajas de campo abarca desde IP40 hasta IP69
  • Sistemas completos de cajas: menos esfuerzo para la planificación de cajas y más tiempo para su aplicación
  • Personalización sencilla: desde la impresión y el procesamiento mecánico hasta la producción de disipadores de calor, su caja de campo está optimizada para cada uso
  • Pantallas integradas: elegantes cajas con pantallas a juego, todo de un mismo proveedor
  • Amplia gama de accesorios: elija entre diferentes pantallas, teclados y conductores de luz para completar su sistema de cajas

Resumen de las principales características

En nuestra cartera encontrará la caja de campo adecuada para su aplicación.

Cajas de campo

Índices de protección IP40 ... IP69K
Superficie de la placa de circuito impreso 2700 mm² ... 159 000 mm²
Rango de temperatura -40 °C ... +100 °C
Homologaciones UL, NEMA, DNV, ATEX
Posibilidades de montaje Poste, pared, mesa, portátil, VESA, caja empotrada, perfil de aluminio, carril DIN
Tecnología de conexión M8, M12, Ethernet, SPE, etc.

Nuevos productos

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix en un poste
Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS
Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Soporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autosuficientes desde el punto de vista energético

El soporte POS Panelfix es adecuado para montar varios paneles solares de entre 20 y 200 Wp. Su diseño flexible permite fijarlo a la pared y al poste. Gracias a la innovadora solución de sujeción, el panel puede fijarse en muy poco tiempo con una sola herramienta.

Características principales

  • Ideal para montar por separado el panel solar y la electrónica
  • Montaje mediante bornas o tornillos
  • Compatible con todos los paneles usuales en el rango de 20 a 200 Wp
  • Para todos los diámetros de poste de 48 a 180 mm
  • Material: acero inoxidable

Sus ventajas

  • Compatible con todos los paneles disponibles en el mercado (de 20 a 200 Wp) gracias a su innovador sistema de fijación
  • Montaje por una sola persona en solo 15 minutos con una sola herramienta (ancho de llave 13) gracias a la sencilla tecnología de sujeción
  • Diseño flexible para uso en pared o poste
  • Adecuado para entornos adversos y hasta vientos de fuerza 10 gracias al refuerzo adicional

Monitoring Case System (MCS)

Para aplicaciones de sensores y aplicaciones IoT/IIoT

Con la nueva serie MCS, Phoenix Contact ofrece una sofisticada caja para una variada electrónica. Convence a todos los niveles: desde el montaje de la placa de circuito impreso y la fácil instalación hasta el mantenimiento del equipo. El diseño modular de la caja resulta muy práctico.

Características principales

  • 3 tamaños cada uno en 2 variantes: IP40 e IP65 / 67 (adicionalmente con junta y DAE)
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia a golpes: IK07
  • Material: PA con fibra de vidrio (UL94 V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035), cubiertas adicionalmente en amarillo (RAL 1018), azul (RAL 5015) y negro (RAL 9005)

Sus ventajas

  • Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales
  • Montaje flexible gracias al uso de la placa adaptadora opcional
  • Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
  • Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
  • Instalación de la placa de circuito impreso optimizada: gracias al borde de la caja inclinado es posible un montaje prácticamente horizontal de la placa de circuito impreso

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Para sistemas energéticamente autosuficientes

El sistema Pico Off Grid (POS) es una solución robusta basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp. La solución incluye una caja, un soporte de poste y un panel solar. Para soluciones autónomas de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y mucho más.

Características principales

  • Rango de temperatura para todo el sistema: -40 °C ... +85 °C
  • 5 tamaños de la caja OCS compatibles con este sistema, cableado listo para conectar
  • Panel solar: módulos solares con 36 / 45 celdas solares de alto rendimiento, tecnología de celda monocristalina
  • Montaje en poste: panel fotovoltaico con ángulo de inclinación ajustable

Sus ventajas

  • Sistema de cajas con certificación internacional
  • Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
  • Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
  • Sistema completo, excepto la electrónica propia
  • Cadena de suministro sencilla

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Cajas para electrónica con pantallas táctiles

Pantallas táctiles para cajas para electrónica Soluciones de visualización aptas para la industria para aplicaciones de armarios de control y de campo

Visualizar datos de proceso, registrar entradas, emitir estados de funcionamiento y mucho más: las pantallas táctiles ofrecen un gran potencial para la realización de indicaciones de equipos fáciles de usar y funcionales. Este Whitepaper le ofrece una visión general y conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías de pantalla táctil. Además, se muestran los requisitos para el control del hardware.

Configurador para cajas de campo

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee con los componentes estándar adecuados. Añada los accesorios adecuados y listo.

Sistemas de cajas para aplicaciones de campo Para más información sobre las respectivas series de cajas, haga clic en uno de los puntos.

Mapa de imágenes interactivo: Sistemas de cajas para aplicaciones de campo
Cajas para exteriores OCS
Las cajas para electrónica de la serie OCS son ideales para sistemas de equipos autárquicos en entornos extremos. Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras, duraderas y protegen la electrónica de forma permanente y segura frente a la humedad, las altas temperaturas, la radiación UV y la tensión mecánica.
Más información
Cajas para exteriores OCS
Cajas para exteriores ECS
Las robustas cajas para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible, tanto en aplicaciones en el interior como el exterior, frente al polvo, la suciedad y el agua.
Más información
Cajas para exteriores ECS
Cajas universales UCS
Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas totales personalizadas. Son posibles disipadores de calor pasivos y simulación térmica.
Más información
Cajas universales UCS
Cajas vacías MCS
El Monitoring Case System (MCS) es una sofisticada caja para una amplia gama de componentes electrónicos de la industria y la tecnología de edificios. La caja vacía convence a todos los niveles: desde la rápida instalación de la placa de circuito impreso y el montaje sencillo hasta la facilidad de mantenimiento del equipo.
Más información
Cajas vacías MCS

Personalización de sus equipos electrónicos Benefíciese de asesoramiento personalizado y servicios completos sobre los siguientes temas.

Empleados en una fresadora
Cajas para electrónica en distintas variantes de color
Cajas para electrónica con impresión digital
Caja personalizada
Empleados realizando la simulación térmica de una caja
Empleados en una fresadora

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización rentable de su variante de caja, desde el procesamiento mecánico con fresadoras de última generación, pasando por los insertos en la matriz de herramienta existente, hasta el diseño personalizado de los componentes de la caja.

Cajas para electrónica en distintas variantes de color

Además de los colores estándar también podemos fabricar cajas para electrónica en otros colores, ya sean completas o como una combinación de partes de cajas de diferentes colores. La posibilidad de reproducir el color corporativo de su empresa proporciona el máximo reconocimiento de su marca.

Cajas para electrónica con impresión digital

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización visualmente atractiva y económica de sus requisitos: desde la impresión funcional y la aplicación del logotipo de su cliente hasta la impresión fotorrealista.

Caja personalizada

A veces, para la adaptación a su solución personalizada es necesario sustituir partes de la caja estándar por versiones específicas para el cliente. Desarrollamos los componentes de la caja según sus especificaciones y los combinamos con componentes estándar probados.

Empleados realizando la simulación térmica de una caja

La alta densidad de empaquetado en electrónica requiere una refrigeración eficaz. Benefíciese del asesoramiento de expertos, de una plataforma web intuitiva para la simulación térmica y de disipadores de calor integrables de forma personalizada desde las primeras fases de desarrollo.

Más información sobre los disipadores de calor y la simulación térmica

La importancia de las cajas para electrónica aumenta a medida que crece el número de productos electrónicos que deben empaquetarse. La caja permite al cliente dar personalidad a su sistema electrónico. Y este reconocimiento es más importante que nunca para nuestros clientes.

Dr. Thomas Beier, Vicepresidente de la unidad de negocio DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo

Perfectas para múltiples aplicaciones Nuestras soluciones son tan personalizadas como sus aplicaciones: benefíciese de las cajas adecuadas para su uso en diferentes entornos, desde edificios hasta la industria y zonas al aire libre.

Persona de logística con soporte para pantalla DCS
Caja UCS con pantalla y soporte
Cajas para exteriores OCS en poste
Persona de logística con escáner portátil
Cajas para exteriores ECS con gotas de lluvia
Cajas para carril

Cajas para carril para aplicaciones de armarios de control

Además de cajas de campo, también ofrecemos una amplia gama de cajas para carril. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.