El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Caja vacía MCS

Caja vacía MCS para aplicaciones de sensores e IIoT

La caja vacía MCS es un artículo versátil que ofrece algo más que solo espacio. Para contar con una electrónica versátil en la industria y la tecnología de edificios, Phoenix Contact ofrece con esta carcasa de plástico un sistema de cajas de monitorización modular (Monitoring Case System, MCS) para una amplia gama de aplicaciones. La caja vacía convence a todos los niveles: desde la rápida instalación de la placa de circuito impreso y el montaje sencillo hasta la facilidad de mantenimiento del equipo.

Sus ventajas

  • Cómodo manejo: la tapa permanece unida a la caja y las manos quedan libres
  • Fácil instalación: montaje de la caja versátil y sin herramientas
  • Funcionamiento seguro: uso universal de la caja en numerosas aplicaciones gracias a las variantes con el índice de protección IP40 e IP65/IP67
  • Fácil configuración online: un sistema modular le permite crear la caja que desea con solo unos clics
  • Instalación optimizada de la placa de circuito impreso: el borde inclinado de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente

Nuevos productos

Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS

Monitoring Case System (MCS)

Para aplicaciones de sensores y aplicaciones IoT/IIoT

Con la nueva serie MCS, Phoenix Contact ofrece una sofisticada caja para una variada electrónica. Convence a todos los niveles: desde el montaje de la placa de circuito impreso y la fácil instalación hasta el mantenimiento del equipo. El diseño modular de la caja resulta muy práctico.

Características principales

  • 3 tamaños cada uno en 2 variantes: IP40 e IP65 / 67 (adicionalmente con junta y DAE)
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia a golpes: IK07
  • Material: PA con fibra de vidrio (UL94 V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035), cubiertas adicionalmente en amarillo (RAL 1018), azul (RAL 5015) y negro (RAL 9005)

Sus ventajas

  • Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales
  • Montaje flexible gracias al uso de la placa adaptadora opcional
  • Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
  • Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
  • Instalación de la placa de circuito impreso optimizada: gracias al borde de la caja inclinado es posible un montaje prácticamente horizontal de la placa de circuito impreso

Las manos libres para las cosas importantes La innovadora caja para electrónica que ofrece algo más que espacio: el Monitoring Case System

Un técnico con Monitoring Case System

Resumen de las principales características

La caja para electrónica MCS (Monitoring Case System) responde a la tendencia de conectar cada vez más equipos en red en la industria y la automatización de edificios. Benefíciese de la variabilidad de esta caja de plástico vacía.

Cajas para electrónica MCS

Tamaño de la caja Tres tamaños en dos variantes IP cada uno: IP40 e IP65/67 (adicionalmente con junta y DAE)
Rango de temperatura -40 °C a +85 °C
Material PA con GF (UL94 V0)
Colores Gris claro (RAL 7035), cubiertas también disponibles en amarillo (RAL 1018), azul (RAL 5015) y negro (RAL 9005)
Resistencia a golpes IK07
Muestra gratuita
Pruebe el Monitoring Case System

¿Desea ver y probar la caja vacía MCS? Solicite su muestra gratuita. Y convénzase de la facilidad de integración de placas de circuito impreso y la flexibilidad de uso de esta caja de plástico.

Solicitar paquete de muestras
Pedido de muestras de la caja vacía de la serie MCS
Configurador para la caja vacía MCS

Configurador de cajas vacías para aplicaciones de sensores e IIoT

Configure la caja que desee del sistema modular Monitoring Case System (MCS) para su aplicación de sensores o IIoT. Seleccione, entre otras cosas, el índice de protección IP, el tamaño de la caja, las variantes de la cubierta y el color.

Cajas de la serie MCS de un vistazo

Mapa de imágenes interactivo: Cajas de la serie MCS
Opción de sellado adicional
Protección contra apertura no autorizada gracias a la posibilidad de sellado adicional
Opción de sellado adicional
Adaptación personalizada
Cajas personalizables con opciones de impresión y rotulación, así como procesamiento mecánico para que los equipos cumplan los nuevos requisitos del mercado
Adaptación personalizada
Varias funciones de cubierta
Las distintas variantes de marcos y cubiertas permiten realizar diferentes funciones, desde la simple rotulación hasta la protección mecánica.
Varias funciones de cubierta
Placa adaptadora opcional para diferentes fijaciones
Fijación directa en pared o en poste, tubo, perfil de aluminio, caja empotrada o carril DIN gracias a la placa adaptadora opcional
Placa adaptadora opcional para diferentes fijaciones
Distintos tamaños y variantes IP
Opción de selección de diferentes tamaños en dos variantes IP cada uno (IP40 e IP65/67)
Distintos tamaños y variantes IP

Sus ventajas en detalle El Monitoring Case System todoterreno. Impresiona por su facilidad de uso, equipamiento, personalización, mantenimiento y durabilidad.

Cajas para electrónica MCS
Caja vacía MCS abierta
Cajas para electrónica MCS
Cajas industriales MCS
Instalación de placas de circuito impreso en la caja para electrónica MCS para aplicaciones de sensores y aplicaciones IIoT
Cajas para electrónica MCS

Las cajas para electrónica están disponibles en las versiones IP40 o IP65/IP67 para adaptarse a la aplicación correspondiente. De este modo, se pueden satisfacer incluso los requisitos más exigentes de la tecnología de edificios o la industria.

Caja vacía MCS abierta

La caja es fácil de usar gracias a detalles de diseño como las bisagras especiales, que también pueden montarse posteriormente. Una vez instalada, la caja puede abrirse como un abanico. La tapa permanece unidad, las manos libres.

Cajas para electrónica MCS

La caja puede montarse de varias formas. Gracias a la combinación opcional con una placa adaptadora, la caja para electrónica se puede encajar de forma segura y sin herramientas en perfiles de aluminio, cajas empotradas, mástiles o paredes, así como en carriles DIN.

Cajas industriales MCS

El sistema modular permite crear cajas personalizadas. En el configurador pueden seleccionarse diversos factores, como el índice de protección IP, el tamaño, el color y las variantes de cubierta. La caja se complementa con accesorios adicionales.

Ir al configurador para la caja MCS
Instalación de placas de circuito impreso en la caja para electrónica MCS para aplicaciones de sensores y aplicaciones IIoT

El borde inclinado de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente. Los conectores premontados se deslizan por los orificios de la caja. Efecto positivo: la tecnología de conexión puede sellarse bien en la pared lateral alta. La superficie base puede utilizarse casi por completo para la placa de circuito impreso.

El Monitoring Case System todoterreno

Revisión pericial de la caja vacía MCS

Lisa Picherer, jefa de producto, explica en detalle las ventajas de la innovadora caja para electrónica de la serie MCS (Monitoring Case System). Explica los aspectos de la nueva caja vacía de los que pueden beneficiarse tanto fabricantes de equipos como instaladores.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo

FAQ Algunas preguntas pueden responderse fácilmente de antemano. Eche un vistazo a nuestras preguntas frecuentes.

Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza
Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza
Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza
Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza
Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza
Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza

La junta fija garantiza un cierre correcto. Además, la junta permanece en la caja y no se pierde.

Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza

El elemento para compensación de presión ya está premontado en las variantes de caja IP67/IP65.

Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza

La caja puede montarse en paredes, postes, perfiles de aluminio o incluso en carriles DIN. Una placa adaptadora opcional lo hace posible.

Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza

El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. También puede fijar la caja con tornillos (deben pedirse por separado). Al desmontar, retire los tornillos utilizados en caso necesario y haga palanca con un destornillador, por ejemplo, para sacar los bloqueos a través de las escotaduras de la placa adaptadora.

Hombre con un signo de interrogación sobre la cabeza

El sistema modular le permite crear sus propias cajas personalizadas. Puede elegir entre varios colores RAL. Las distintas variantes de marcos y otros accesorios también pueden combinarse de diversas maneras. Solicite más información sobre personalizaciones específicas para cada cliente.

Más información sobre las cajas para electrónica específicas para el cliente