MCS-112X90-C-L-1018 - Marco de carcasa
1524479

Marco de carcasa, Cubierta encajada (fija), color: amarillo (Similar RAL 1018)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales en la tapa de la caja
Montaje flexible mediante la placa adaptadora opcional
Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
Instalación optimizada de la placa de circuito impreso: el borde en ángulo de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente

Preguntas frecuentes


¿Qué colores y opciones adicionales de personalización hay disponibles?

El sistema modular permite crear cajas a medida. Hay disponibles varios colores RAL. También es posible combinar de forma versátil diferentes variantes de marcos y los accesorios adicionales. Póngase en contacto con nosotros si desea que realicemos personalizaciones adicionales.


¿Hay alguna forma de conectar los componentes entre sí?

Una bisagra integrada, que también puede montarse posteriormente, mantiene la tapa en la caja y deja las manos libres.


¿Qué colores hay disponibles y cuáles son posibles?

La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es po... Ver más

La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es posible consultar variantes de color específicas para el cliente. 

Ver menos

¿Qué posibilidades de aplicación hay?

Las cajas son especialmente apropiadas para su uso en tecnología de edificios o en la industria. No obstante, gracias que la caja es especialmente versátil y robusta, también son posibles otros ámbitos de aplicación.