Los perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente. Están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm. Las longitudes de caja ajustadas al milímetro le permiten ahorrar un valioso espacio.
Perfiles extruidos UM-BASIC para tamaños de placa de circuito impreso individuales
Los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje con un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. Permiten longitudes y tamaños de las placas de circuito impreso individuales. El diseño bajo apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles DIN estándar o en la pared. Esto ofrece un alto grado de libertad a la hora de concebir los equipos, incluso en la electrónica industrial.
Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 200 cm, profundidad: 19,8 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 16,2 mm
Elemento de bloqueo para el bloqueo de la placa de circuito impreso en Level 3 en carcasas UM-BASIC/PRO
Elemento de bloqueo para el bloqueo de la placa de circuito impreso en Level 2 en carcasas UM-BASIC/PRO
Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Elemento lateral para cobertor de perfil en U bajo, anchura: 10,35 mm, altura: 78,43 mm, profundidad: 29,75 mm
Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso
Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Elemento lateral para cobertor de perfil en U, anchura: 10,35 mm, altura: 78,49 mm, profundidad: 68,95 mm
Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso
Sus ventajas
- Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
- Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
- Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
- Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
- Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento
Nuevos productos
Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso
Para placas de circuito impreso de diferentes tamaños
El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños mediante bloqueo o atornillado. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.
Características principales
- Se adapta a distintos tamaños de placas de circuito impreso
- Compatible con UM-BASIC/-PRO 122
- Desplazable sobre perfil
- Color: gris claro (similar a RAL°7035)
- Se pueden combinar varias placas de circuito impreso
Sus ventajas
- Fácil montaje y desmontaje de placas de circuito impreso
- Integración sencilla de placas de circuito impreso de distintos tamaños
- Gran superficie para placas de circuito impreso en un espacio de instalación reducido
- Combinación flexible de placas de circuito impreso de distintos tamaños
Configurador de perfiles extruidos para tamaños de placa de circuito impreso individuales
¿Necesita una gran libertad en el desarrollo de placas de circuito impreso para sus equipos? – El perfil extruido UM-BASIC le ofrece un principio de diseño abierto, posiciones de montaje personalizadas para la placa de circuito impreso y longitudes flexibles de entre 3 y 200 cm. De este modo, se pueden realizar incluso conceptos de equipos a gran escala.
Novedades en tecnología de conexión de equipos
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.
Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.
Resumen de los perfiles extruidos de la serie UM BASIC Los soporte para montaje como los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC permiten medidas de montaje personalizadas y un montaje especialmente fácil. El principio de diseño abierto es ideal para crear conceptos de equipos flexibles y grandes.
Libertad ilimitada para el diseño del equipo
Los perfiles extruidos se caracterizan por su montaje rápido y sin herramientas mediante el principio del montaje por presión y por la longitud de la caja configurable con precisión en función de la posición y el tamaño de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de acuerdo a sus necesidades, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Las tapas opcionales de libre posicionamiento protegen su electrónica.
La caja de plástico para placas de circuito impreso personalizadas
Con el principio del montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.
Ensamble su placa de circuito impreso hasta el borde. De este modo, utilizará su espacio del mejor modo posible.
Diseñe su caja adaptada al equipo con las tapas de libre posicionamiento. Las tapas están disponibles en diferentes geometrías. También ofrecen la posibilidad de integrar placas de circuito impreso mediante las guías suministradas.
Facilite la comunicación con sus equipos con los conectores transversales de bus opcionales. Conecte varios módulos entre sí con seguridad y rapidez. La capacidad de carga posee una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V.
Conecte la placa de circuito impreso al carril DIN en los tres niveles de placa de circuito impreso mediante un contacto PE.
Montaje sencillo de los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC
Descubra lo fácil que resulta montar la caja UM-BASIC. El montaje se realiza en unos pocos minutos.
Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.