UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - Set de carcasa
1456965

Caja de perfil (PVC), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 183,8 mm, altura: 142,3 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: gris luminoso (7035), para placas de circuito impreso con anchura: 122 mm, longitud: 180 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 19240 mm2

Detalles de producto