UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Set de carcasa
1456960

Caja de perfil (PVC), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 153,8 mm, altura: 127,8 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: gris luminoso (7035), para placas de circuito impreso con anchura: 108 mm, longitud: 150 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 13780 mm2

Detalles de producto