HS LC-H-5X2/ R1XC1
-
Fibra óptica
2202314
Conductor de luz sencillo, pasivo, rígido, rectangular, recto, superficie radiante: plano, número de indicadores: 1, (1 fila, 1 columna), protección ESD: <10 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)
Detalles de producto
Sus ventajas
Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico