El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ICC25-H/5L3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1522853

Carcasa base placa de circuito impreso, color: azul, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 150 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: ICC..-H/..L3,5, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: ICC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Diseñadas para la integración en el proceso de soldadura por ola
Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base