ICS25-F90V-7035
-
Panel de conectores
1287405
Caja para carril DIN, Tapón ICS, con rendijas de ventilación, anchura: 25 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 89,8 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Panel de conectores |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ICS |
Familia de productos | ICS25 |
Ejecución | Tapón ICS, con rendijas de ventilación |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 25 mm |
Altura | 7,25 mm |
Profundidad | 89,8 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Inserción |
Tipo del embalaje exterior | Bolsa con cierre |
Código de artículo | 1287405 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHAEE |
GTIN | 4063151513726 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,558 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,11 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Parte inferior de la carcasa 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Parte inferior de la carcasa 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Parte inferior de la carcasa 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Parte inferior de la carcasa 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superior de la carcasa 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superior de la carcasa 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Parte superior de la carcasa 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Panel de conectores 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Panel de conectores 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Panel de conectores 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Panel de conectores 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Panel de conectores 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Panel de conectores 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Panel de conectores 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Panel de conectores 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Panel de conectores 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Panel de conectores 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Panel de conectores 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Panel de conectores 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Panel de conectores 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Panel de conectores 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Panel de conectores 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Panel de conectores 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Panel de conectores 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Panel de conectores 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Panel de conectores 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Panel de conectores 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Panel de conectores 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Panel de conectores 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Panel de conectores 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Panel de conectores 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Panel de conectores 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Panel de conectores 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Panel de conectores 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Panel de conectores 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Panel de conectores 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Panel de conectores 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Panel de conectores 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Panel de conectores 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Panel de conectores 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Panel de conectores 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Panel de conectores 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Panel de conectores 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Panel de conectores 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Panel de conectores 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Panel de conectores 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Panel de conectores 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Panel de conectores 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Panel de conectores 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Panel de conectores 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Panel de conectores 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Panel de conectores 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Panel de conectores 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Panel de conectores 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Panel de conectores 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Panel de conectores 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Panel de conectores 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Panel de conectores 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Panel de conectores 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Panel de conectores 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Panel de conectores 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Panel de conectores 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Panel de conectores 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Panel de conectores 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Panel de conectores 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Panel de conectores 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Panel de conectores 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Panel de conectores 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Panel de conectores 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Panel de conectores 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Panel de conectores 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Panel de conectores 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Panel de conectores 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Panel de conectores 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Inserto de contactos 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector de bus para carril DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector de bus para carril DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Conector para placa de circuito impreso 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Conector para placa de circuito impreso 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Conector para placa de circuito impreso 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Conector para placa de circuito impreso 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Conector para placa de circuito impreso 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Conector para placa de circuito impreso 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Disipador de calor 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Disipador de calor 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Disipador de calor 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Disipador de calor 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibra óptica 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibra óptica 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibra óptica 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibra óptica 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibra óptica 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154016
Sus ventajas
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Procesamiento personalizado para la tecnología de conexión específica para el cliente que se desee
Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago