HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54
-
Fibra óptica
1036658
Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, cónico, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 2, (2 filas, 1 columna), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)
Detalles de producto
Sus ventajas
Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico