CUC-COX-J1M-A/LBS
-
Conectores para placa de circuito impreso coaxial
1340152
Conectores para placa de circuito impreso coaxial, índice de protección: IP20, número de polos: 1, 12 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura, salida de cables: recta
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
La documentación completa permite a los desarrolladores acelerar el diseño
Óptimos para WLAN, Bluetooth, LTE y señales 5G