Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Inserto hembra USB, de 4 polos, hembra USB tipo A a hembra USB tipo B, hembra tipo A en el sentido del lado del marco empotrado, para el sistema Freenet en marco empotrado, salida de terminal IP20, panel patch de 19" e interfaz de mantenimiento