Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, para 15 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, para contactos crimpados, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-15-...