SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN
-
Conector
1438182
Conector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: D, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° fiable, incluso en caso de tensión mecánica extrema
Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido Push-Pull