IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62910Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
C | ||||
150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40041930Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |