P-FU 5X20 LED 24-EX - Cabeza portafusible
3036821

Cabeza portafusible, Antes de sustituir el fusible G, retirar la cabeza portafusible del borne de base., tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de fusible: G/5 x 20, color: negro

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Variantes con indicación bipolar de defectos
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga