El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UT 4-QUATTRO-MT BU - Borna interrumpible por cuchilla
3073050

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual
Construcción compacta y alta capacidad de corriente de 20 A