XT 2,5-PE/L/N - Borne multipiso
1641461

Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión Push-X, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,34 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Comprobado para aplicaciones ferroviarias