AI 0,75- 8 GY
-
Puntera
3200519
Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: gris
Detalles de producto
| Contenido en el kit | 1202072 CRIMPSET 6 |
| Característica del producto | Con certificación UL |
| De cobre electrolítico blando con estañado galvánico | |
| Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F | |
| Collar de plástico de polipropileno | |
| Sin halógenos | |
| Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conductor flexible máx. | 0,75 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 18 |
| Longitud de pelado | 11 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud del manguito | 14 mm |
| Longitud de zona de contacto | 8 mm |
| Longitud de pelado máxima | 11 mm |
| Diámetro de manguito | 1,3 mm |
| Grosor de la pared del manguito | 0,15 mm |
| Grosor de collar aislante | 0,25 mm |
| Medida interior Collar aislante | 2,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | CU-DHP |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Recubrimiento | estañado galvánico |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Datos técnicos | |
| Longitud del manguito | 14 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura permanente | 105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica) |
| Temperatura de corta duración | 120 °C |
| Diseño según la norma | DIN 46228-4, UL 486F-E |
| Código de artículo | 3200519 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | 03 |
| Clave de producto | BH3411 |
| GTIN | 4017918094126 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,093 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,093 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
Sus ventajas
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago