CRIMPFOX 10T-F
-
Tenaza de crimpado
1134913
Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 0,14 mm2, sección máx.: 10 mm2, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm2, adaptación de la sección transversal automática, introducción frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 302 g, negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Gran cobertura de la sección de 0,14 mm² ... 10 mm²
Para punteras hasta 18 mm de longitud
Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo