STP 5-3 - Soporte para señalización
0810562

Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de tres pisos ST 2,5-3L, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris (RAL 7042), sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Las superficies rotulables de los bornes multipiso cableados aumentan mediante el soporte para señalización
Los soportes para señalización se insertan, según la ejecución, en los alojamientos situados en el nivel superior de los bornes