El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PT 2,5-PE/L/L/L - Borne multipiso
1336407

Borne multipiso, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión de conductor de tierra, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión push-in, Piso de paso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles