STP 5-2
-
Soporte para señalización
0800967
Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris (RAL 7042), sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 5,00 mm |
| Altura | 24,90 mm |
| Profundidad | 28,60 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 5 mm |
| Altura del campo de texto | 10,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Tipo de montaje | enchufar |
| Código de artículo | 0800967 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | 03 |
| Clave de producto | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,48 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,483 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Tira de cinta Zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Tira de cinta Zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Tira de cinta Zack 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Tira de cinta Zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
Sus ventajas
Las superficies rotulables de los bornes multipiso cableados aumentan mediante el soporte para señalización
Los soportes para señalización se insertan, según la ejecución, en los alojamientos situados en el nivel superior de los bornes
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago