Borne de paso - UT 4
3044102

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Borne de paso
Campo de empleo Industria ferroviaria
Construcción de maquinaria
Construcción de instalaciones
Industria de procesos
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W

Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 4 mm²
Piso 1 arriba 1 abajo 1
Rosca de tornillo M3
Par de apriete 0,6 ... 0,8 Nm
Longitud a desaislar 9 mm
Calibre macho A4
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 10
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 26 ... 10
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Corriente nominal 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Corriente de carga máxima 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)
Tensión nominal 1000 V
Observación Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio.
Sección nominal 4 mm²

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)
Certificado ATEX KEMA 04 ATEX 2048 U
Certificado Ex IEC IECEx  KEM 06.0027 U
Marcado  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Margen de temperatura de empleo -60 °C ... 110 °C
Accesorios con certificado Ex 3047028 D-UT 2,5/10
3047167 ATP-UT
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Datos puente 27 A / 4 mm²
Incremento de temperatura Ex 40 K (33,3 A / 4 mm²)
Tensión de dimensionamiento 690 V
para puentear con puente 690 V
- en puenteado no contiguo 352 V
- en puenteado no contiguo mediante borne PE 275 V
- en puenteado de la longitud necesaria con tapa 220 V
- en puenteado de la longitud necesaria con placa separadora 275 V
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 630 V
Planta Ex Generalidades
Corriente asignada 30 A
Corriente de carga máxima 38 A
Resistencia de contacto 0,26 mΩ
Datos de conexión Ex Generalidades
Ámbito del par de apriete 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Sección nominal 4 mm²
Sección de dimensionamiento AWG 12
Capacidad de conexión, cable rígido 0,14 mm² ... 6 mm²
Capacidad de conexión AWG 26 ... 10
Capacidad de conexión, cable flexible 0,14 mm² ... 4 mm²
Capacidad de conexión AWG 26 ... 12
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección AWG rígidos 26 ... 16
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección AWG flexibles 26 ... 16

Anchura 6,2 mm
Ancho de tapa 2,2 mm
Altura 46,9 mm
Altura NS 35/15 55 mm
Altura NS 35/7,5 47,5 mm
Longitud 47,7 mm

Color gris
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Prueba con tensión de impulso
Tensión de prueba Valor nominal 9,8 kV
Resultado Prueba aprobada
Verificación de calentamiento
Exigencia Ensayo de calentamiento Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 4 mm² 0,48 kA
Corriente admisible de corta duración 6 mm² 0,72 kA
Resultado Prueba aprobada
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación
Tensión de prueba Valor nominal 2,2 kV
Resultado Prueba aprobada

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 35
Valor nominal Fuerza de ensayo 1 N
Resultado Prueba aprobada
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Velocidad de rotación 10 r.p.m.
Rotaciones 135
Sección de conductor/Peso 0,14 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
6 mm2/1,4 kg
Resultado Prueba aprobada

Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz
Nivel ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Aceleración 0,8g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 5g
Duración del choque 30 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3044102
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE1111
Página del catálogo Página 159 (C-1-2019)
GTIN 4017918960391
Peso por unidad (incluido el embalaje) 9,419 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,9 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de homologación: TAE00001S9

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 30 A 26 - 10

IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-63061_M1
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
1000 V 32 A 0,2 - 4

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
Factory wiring 600 V 40 A 26 - 10
600 V 30 A 26 - 10
Conexión multiconductor 600 V 30 A 26 - 14
Usegroup C
Factory wiring 600 V 40 A 26 - 10
600 V 30 A 26 - 10
Conexión multiconductor 600 V 30 A 26 - 14

LR

ID de homologación: LR2003762TA

RS

ID de homologación: 17.00013.272

VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40013658
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
1000 V 32 A 0,2 - 4

PRS

ID de homologación: TE/2156/880590/17

ATEX

ID de homologación: KEMA04ATEX2048U

cUL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 30 A 26 - 10

EAC Ex

ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U

UL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 30 A 26 - 10

CCC

ID de homologación: 2020322313000622

NEPSI

ID de homologación: GYJ20.1194U

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Productos compatibles



Sus ventajas

El receptáculo de conexión grande permite la conexión de conductores rígidos y flexibles sin puntera, también mediante secciones nominales
La construcción compacta ofrece al mismo tiempo además de ahorro de espacio un cómodo cableado en espacios reducidos
Guía del destornillador óptima a través de fosos de tornillos cerrados
El cono de entrada de cables permite el alojamiento de conductores con puntera y cuellos aislantes en sección nominal
Comprobado para aplicaciones ferroviarias