ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |