UT 2,5-MTD
-
Borne de paso
3064085
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de paso |
Familia de productos | UT |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longitud de pelado | 9 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 800 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 57,8 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 55 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3064085 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1111 |
Página del catálogo | Página 153 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356285919 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,342 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,734 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a9d4200a-f87c-4e46-b800-27d2de2b6ec3 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBSR 2-5 - Puente enchufable 3033702
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Puente reductor 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Puente reductor 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Puente reductor 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Puente reductor 3047251
-
D-UT 2,5/4-TWIN - Tapa final 3047141
-
ATP-UT-TWIN - Placa separadora 3047183
-
P-CO 2-5 R47K - Conector de componentes 3032447
-
LPO 2,5/E - Conector de derivación 3270516
-
LPO 2,5 - Conector de derivación 3270517
-
LPS-5/E - Conector de servicio técnico 3270520
-
LPS-5 - Conector de servicio técnico 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
Sus ventajas
Es conveniente rotular y puentear de forma continua los bornes
El borne PE y el borne de paso permiten realizar estructura de regleta de bornes igual contorno con bornes interrump. y bornes interrump. por cuchilla
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago