DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631cULus Recognized
ID de homologación: E60425IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63061| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
CCC
ID de homologación: 2020322313000622UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||