USSTD 6 HV - Borne de paso
1075387

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, con soporte para resorte, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con soporte para resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles