USST 4 - Borne de paso
3070338

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con soporte para resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Opción de rotulación de gran superficie para cada punto de embornaje
Pie universal para montaje sobre carriles simétricos NS 32 y NS 35
Los bornes de tornillo con ayuda de resorte cumplen las exigencias técnicas en combinación con los terminales de cable con gancho según EATS 50-18 de manera ideal
Los puentes de conmutación con pasarela aislante ISSBI... permite puenteados transversales conmutables con IS... El tornillo tiene la función de parte que conduce la corriente
Los bornes para carril USST ... se han desarrollado especialmente para el empleo en el sector del suministro de energía