UT 4-PE/TG P/P
-
Borna de tierra
3070037
Borna de tierra, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Generalidades | La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado. |
| Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Corriente nominal | 20 A |
| Corriente de carga máxima | 20 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
| 20 A (con una sección de conductor de 6 mm²) | |
| Tensión nominal | 500 V |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Anchura | 6,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3070037 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1124 |
| GTIN | 4046356480246 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,14 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,14 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1864b2cc-ad63-44aa-b0cb-f07d6eaec7cc |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
P-DI - Clavija de interrupción 3036783
-
P-FIX - Conector de pasamuros 3038956
-
P-CO - Conector de componentes 3036796
-
P-FU 5X20 - Cabeza portafusible 3036806
-
P-FU 5X20 LED 24 - Cabeza portafusible 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Cabeza portafusible 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Cabeza portafusible 3036835
-
PAI-4 - Adaptador de prueba 3030925
-
P-DI GY - Clavija de interrupción 3047390
-
P-DI GN - Clavija de interrupción 1071062
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
P-CO 1N4007/R-L - Conector de componentes 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Conector de componentes 3032460
-
P-CO XL - Conector de componentes 3036797
-
P-CO XL SKN - Conector de componentes 3036798
-
P-CO L - Conector de componentes 1782755
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Cabeza portafusible 3036821
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Cabeza portafusible 3036820
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Cabeza portafusible 3036825
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Cabeza portafusible 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Cabeza portafusible 3209240
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Cabeza portafusible 3209264
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Cabeza portafusible 3209251
-
P-FU 5X20-5 - Cabeza portafusible 3209235
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago