Controles de edificios ILC y Catan

Controles de edificios

Confíe en controles de edificios flexibles. Nuestra gama de sistemas de control y módulos de E/S ofrece la máxima adaptabilidad para aplicaciones centralizadas y descentralizadas, desde la modernización hasta las nuevas construcciones. Compactos, escalables y fáciles de integrar.

Go to Product Detail Page for item 1371432
CATAN C1 EN - Sistema de control
CATAN C1 EN - Sistema de control
1371432

Sistema de control para la automatización de edificios. 14 entradas y salidas configurables. Interfaces: 3 Ethernet, 2 RS-485, 2 USB-C, TP para automatización de salas, 2 SPE para módulos de ampliación Catan. Manejo prioritario local mediante Catan Control Panel.

Go to Product Detail Page for item 2861603
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital
2861603

Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2701927
IB IL MBUS-PAC - Módulo de comunicación
IB IL MBUS-PAC - Módulo de comunicación
2701927

Inline, Módulo de comunicación, Maestro M-Bus; para la conexión de equipos M-Bus; Velocidad de transmisión: 300 Baud ... 19200 Baud; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861577
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico
2861577

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, Frecuencia de corte de 3 dB a 230 Hz, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Comparación de nuestros controles de edificios basados en Niagara

Funciones, prestaciones y ámbitos de aplicación de un vistazo

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Sistemas de gestión de edificios compatibles
Versiones de Niagara Framework® N4
Complementos de Emalytics para Niagara Framework®
Situación de montaje óptima
Distribución eléctrica según DIN 43880
Armario de control
Protocolos e interfaces
Protocolos de IoT y de edificios BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX y SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, bus multipunto, DALI, DMX, SMI y LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, bus multipunto, DALI, SMI y LON
Interfaz KNX TP integrada
Comunicación SPE entre las unidades de sistemas de control
Red Ethernet 3 puertos LAN, switch Ethernet configurable, 2 Network Interface Cards (NIC), 2 direcciones MAC, RSTP 4 puertos LAN, switch Ethernet configurable, 2 Network Interface Cards (NIC), 2 direcciones MAC, RSTP 4 puertos LAN, switch Ethernet configurable, 2 Network Interface Cards (NIC), 2 direcciones MAC, RSTP
Más información
Pantalla enchufable disponible para el manejo prioritario local
Conformidad con la CRA
Módulos de E/S 8 UI, 4 DOI, 2 UOI integrados y hasta 16 módulos de ampliación Hasta 63 módulos de ampliación Inline Hasta 63 módulos de ampliación Inline
Más información sobre Catan C1 EN Más información sobre ILC 2250 BI(-L) Más información sobre ILC 2050 BI(-L)

Resumen de sus ventajas Máxima flexibilidad en la automatización de edificios

  • Escalabilidad – eficiencia especialmente alta y capacidad de ampliación flexible para aplicaciones centralizadas y descentralizadas
  • Alta densidad de E/S – para una solución con ahorro de espacio y costes
  • Fácil instalación – también se puede realizar sin problemas en entornos de montaje estrechos o complejos
  • Integración perfecta – también en proyectos de otros socios de Niagara Framework®
  • Planificación preparada para el futuro – disponibilidad de los productos garantizada de las familias de sistemas de control hasta 2035
¿Aún no ha encontrado un control de edificios adecuado?
Descubra el control de edificios óptimo para su proyecto

Averigüemos juntos qué necesita su edificio.

Obtener asesoramiento ahora
Un hombre junto a la subdistribución
Ciberseguridad en el armario de control

Preparado para el futuro con la Ley de Ciberresiliencia (CRA)

Los sistemas interconectados son fundamentales para la automatización de edificios moderna – desde la calefacción y la iluminación hasta el control de acceso. La digitalización aporta muchas ventajas, pero también aumenta el riesgo de ciberataques. La Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la UE impone elevados requisitos de seguridad a los productos digitales. Nuestros sistemas cumplen estos requisitos y ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad. Desarrollamos de acuerdo con la norma IEC 62443-4-1 y nos basamos en normas de seguridad probadas internacionalmente. Puede confiar en nuestra experiencia. Aumente la capacidad de resistencia a los ciberataques.

Familia de productos Catan


Control de edificios Catan C1

Catan C1 Plataforma de hardware abierta con PLCnext Technology

Catan C1 es la nueva generación del control de edificios basada en el ecosistema abierto PLCnext Technology. Como plataforma flexible y preparada para el futuro, le ayuda a implementar soluciones Smart Building eficientes. El potente hardware y el versátil software se combinan a la perfección y facilitan la planificación, instalación y ampliación de sus proyectos. Gracias a las E/S configurables, las numerosas interfaces y los módulos de ampliación, el sistema de control puede adaptarse de forma óptima a diferentes aplicaciones. Las funciones adicionales se pueden integrar rápidamente a través de PLCnext Store mediante una app – incluso sin conocimientos de programación.

Visión general de las principales características de Catan

Mapa de imágenes interactivo: Cartera de controles de edificios
Programación KNX y sistema de control KNX
El controlador Catan C1 EN basado en la tecnología Niagara Framework® dispone de una interfaz KNX TP. Esto permite el acceso directo a su instalación KNX, sin necesidad de pasarelas de enlace adicionales. Esto hace que la integración en la automatización KNX sea especialmente eficaz y flexible.
Mostrar detalles del producto
Programación KNX y sistema de control KNX
Manejo intuitivo con pantalla táctil de 2,4"
Para cada módulo de la línea de productos, el Catan Control Panel puede conectarse opcionalmente durante el funcionamiento. Esta pantalla desmontable no solo sirve como nivel de manejo prioritario local, sino que también ofrece un servicio especialmente sencillo gracias a la navegación intuitiva por los menús y a las aplicaciones específicas de los módulos.
Más información sobre la pantalla
Manejo intuitivo con pantalla táctil de 2,4"
Interconectado a todos los niveles
Catan C1 EN ofrece una conectividad completa con tres puertos LAN, dos puertos USB e interfaces RS-485 integradas. El switch Ethernet de tres puertos integrado permite una gestión flexible de los puertos LAN y WAN y es compatible con RSTP para una protección de bucles fiable. La comunicación mediante dos tarjetas de red hace que el controlador sea ideal para redes segmentadas, conexiones redundantes y arquitecturas de automatización exigentes.
Mostrar detalles del producto
Interconectado a todos los niveles
Asistente de servicio acústico
En la automatización de salas, los altavoces se instalan en el techo o en el suelo elevado. En caso de mantenimiento, buscar los equipos mediante planos puede llevar mucho tiempo. Para simplificar este proceso, los altavoces están integrados en el sistema de control y los módulos de ampliación. Los mensajes acústicos facilitan mucho la localización del equipo.
Mostrar detalles del producto
Asistente de servicio acústico
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet
La línea de productos Catan se basa en Single Pair Ethernet (SPE) como base de comunicación universal para toda la red de automatización. Todos los módulos se conectan a través de SPE – son eficaces, ocupan poco espacio y tienen un gran alcance. Se pueden conectar hasta 16 módulos de ampliación al controlador mediante sencillas líneas de telecomunicación. Los módulos pueden instalarse a una distancia de hasta 350 metros.
Más información acerca de Single Pair Ethernet
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet
Canales de E/S multifuncionales
Todos los módulos de la familia de productos Catan disponen de canales de E/S muy flexibles que pueden configurarse para hasta seis aplicaciones diferentes por canal – desde señales digitales y analógicas hasta funciones especializadas. La conexión se realiza cómodamente mediante bornas push-in de 1,5 mm² y permite procesar directamente casi cualquier formato de señal.
Mostrar detalles del producto
Canales de E/S multifuncionales
Interfaces RS-485
Las dos interfaces RS-485 integradas pueden terminarse cómodamente a través de la gestión basada en web y configurarse para el BIAS – sin necesidad de herramientas adicionales. Para permitir una integración sencilla en los sistemas de edificios y automatización existentes, ambas interfaces son compatibles con los protocolos usuales Modbus/RTU, DMX y BACnet MS/TP.
Mostrar detalles del producto
Interfaces RS-485
Sistema de control DALI eficiente para grandes proyectos
El módulo de ampliación DALI complementa la familia de productos Catan con un potente control de la iluminación para cuatro líneas DALI independientes. Es compatible con el estándar DALI-2, incluida la función multimaestro para integrar sensores DALI. Tiene integrada una alimentación de bus. La certificación DiiA garantiza la compatibilidad con todos los productos DALI certificados.
Descubrir la ampliación DALI
Sistema de control DALI eficiente para grandes proyectos
Módulos Catan en la subdistribución eléctrica
Icono de medio ambiente
Subdistribución de una instalación eléctrica
Una persona ante un PC con módulo Catan
Módulos Catan en la subdistribución eléctrica

La gama de productos Catan combina Niagara Framework® con el moderno control de edificios y, al mismo tiempo, permite seguir utilizando las infraestructuras KNX existentes.
Catan puede convertir sin problemas las redes KNX en una automatización de edificios apta para IoT y utiliza de forma eficiente el cableado KNX existente – lo que es posible gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) y los módulos de ampliación correspondientes.

Mostrar detalles del producto Catan C1 EN
Icono de medio ambiente

La familia de productos Catan lleva la etiqueta Cradle to Cradle Certified® – señal de nuestro compromiso con el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la responsabilidad social. Con nuestro diseño, promovemos activamente la economía circular: materiales reutilizables, sin sustancias nocivas. Catan también aumenta el valor de su propiedad y es compatible con las certificaciones según DGNB, BNB, LEED y BREEAM.

Subdistribución de una instalación eléctrica

Nuestra familia de productos Catan impresiona por su diseño de hardware uniforme. El sistema de control, incluidas las E/S incorporadas, y el módulo de ampliación en la carcasa para montaje en carril DIN tienen una anchura de seis unidades de división y una disposición idéntica de los puntos de embornaje. Esto facilita enormemente la ampliación de los sistemas existentes, ya que las necesidades de espacio de la familia de productos son fáciles de calcular. El diseño compacto de los módulos Catan permite utilizarlos en subdistribuciones eléctricas y distribuidores pequeños.

Una persona ante un PC con módulo Catan

Todos los equipos de la familia de productos Catan ya se suministran con un gemelo digital de fábrica, que sirve como fuente central de información a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Además de una placa de características digital, la documentación técnica y la información de servicio importante están disponibles online en todo momento.
Catan C1 EN también está equipado con una gestión basada en web, que permite una configuración sencilla directamente a través del navegador web estándar – sin necesidad de software adicional.

Familia de productos ILC


Visión general de las principales características de ILC

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de control para la automatización de edificios
Integración en la red Ethernet
Ambas generaciones de la familia de productos ILC 2x50 BI disponen de cuatro puertos LAN, dos interfaces USB y RS-485. El switch Ethernet de cuatro puertos integrado permite una gestión flexible de los puertos LAN y WAN, RSTP para la protección de bucles y la comunicación a través de dos tarjetas de red.
Mostrar detalles del producto
Integración en la red Ethernet
Control de la iluminación inteligente con DALI-2
La serie ILC 2x50 BI es compatible con la norma DALI-2 para un control de la iluminación en edificios moderno y conforme a las normas. Con un maestro DALI integrado, la funcionalidad MultiMaster y una fuente de alimentación DALI integrada, el sistema ofrece una solución completa para accionar y monitorizar luminarias, sensores y elementos de mando – sin necesidad de pasarelas de enlace adicionales.
Visualizar maestro DALI
Control de la iluminación inteligente con DALI-2
Interfaces RS-485
Las dos interfaces serie RS-485 incorporadas ofrecen la máxima flexibilidad para la comunicación industrial. Ambos puertos pueden terminarse cómodamente mediante conmutadores DIP y configurarse para BIAS. Las interfaces son compatibles con protocolos usuales como Modbus/RTU y BACnet MS/TP – ideales para una integración perfecta en los sistemas de automatización y de control de edificios existentes. Opcionalmente, se ofrecen otras interfaces serie.
Mostrar detalles del producto
Interfaces RS-485
Preparado para LON para modificación retroactiva
Ambas generaciones de la familia de productos ILC 2x50 BI siguen estando disponibles como variante LON – con una interfaz LON TP/FT-10 integrada para la conexión directa a las redes de edificios LonWorks® existentes. Esto significa que los sistemas de automatización de edificios más antiguos también se pueden modernizar sin problemas – lo que resulta ideal para un reequipamiento energéticamente eficiente y soluciones Smart Building preparadas para el futuro.
Descubra los detalles de producto de la variante LON
Preparado para LON para modificación retroactiva
Gram ampliación de E/S
La serie ILC 2x50 BI ofrece una cartera de E/S versátil con entradas y salidas digitales y analógicas para un procesamiento de señales preciso y aplicaciones flexibles. Gracias a la granularidad fina de los canales, la tecnología de conexión de conductores N universal y la compatibilidad con señales de corriente, tensión y temperatura, es posible realizar cualquier instalación de forma eficiente. Los módulos de ampliación con M-Bus y bus multipunto permiten una integración sencilla en sistemas de automatización de edificios modernos. También se ofrecen modelos ecológicos para proyectos de costes optimizados.
Mostrar lista de productos
Gram ampliación de E/S
Instalación eléctrica en el armario de control del edificio
ILC 2x50 BI(-L) con tecnología Niagara Framework®
Control de edificios
Automatización de edificios en el armario de control y Emalytics
Instalación eléctrica en el armario de control del edificio

El sistema de control ILC 2x50 BI(-L) se ha diseñado especialmente para tareas de automatización en edificios, sobre todo para la monitorización y el control de la infraestructura de edificios, flujos de energía y en el ámbito ​de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Su diseño industrial garantiza una alta fiabilidad y lo hace idóneo para aplicaciones críticas para la empresa. Con importantes homologaciones como IEC 61000, UL 508 y BTL, el controlador IoT está perfectamente equipado para su uso en diversas aplicaciones.

Sistema de control - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) con tecnología Niagara Framework®

Como único controlador del mundo basado en la tecnología Niagara Framework®, el ILC 2x50 BI(-L) puede ampliar hasta 63 módulos Inline para canales de E/S digitales y analógicos, así como para todos los sistemas de bus utilizados habitualmente en la tecnología de edificios.
Con una anchura de solo 80 mm, el controlador ocupa muy poco espacio. También pueden integrarse perfectamente otros protocolos de IoT y de edificios.

Control de edificios

Nuestro sistema Inline está diseñado para ofrecer seguridad funcional y disponibilidad a largo plazo. Nuestro objetivo es mantener nuestra cartera central Inline disponible al menos hasta 2035. Para ello, los artículos correspondientes se actualizan periódicamente con los pasos necesarios para el cuidado del producto en hardware y/o firmware.

Automatización de edificios en el armario de control y Emalytics

El ILC 2x50 BI(-L) se suministra con una gestión basada en web, que permite configurar el equipo sin necesidad de software adicional a través de un navegador web estándar. Todas las señales de los canales de E/S se leen y escriben independientemente de la aplicación.
Independientemente de ello, el servidor web integrado garantiza visualizaciones locales de alto rendimiento utilizando las instalaciones complementarias de Emalytics.

Sistema de gestión de edificios


Sistema de gestión de edificios Emalytics

Gestión de edificios con Emalytics Sistema de control y análisis integrales – basados en Niagara Framework®

Descubra cómo puede utilizar nuestro sistema de gestión de edificios Emalytics basado en Niagara Framework® para interconectar de forma inteligente y analizar de forma integral sus instalaciones, sistemas y comercios.

Logotipo de Niagara Framework®

Automatización de edificios con Niagara Framework® Flexible, escalable y compatible para sus proyectos de integración

Nuestros sistemas de control se basan en el Niagara Framework® abierto y permiten integrar fácilmente soluciones de software externas. Benefíciese de un sistema flexible y escalable gracias a sus interfaces estandarizadas y a su total compatibilidad – ideal para proyectos de integración complejos y para la ampliación a largo plazo.

Catan C1 y PLCnext Technology

Automatización de edificios con PLCnext Technology Open Automation – con Catan C1 y el socio de PLCnext Symcon

Descubra el mundo abierto de PLCnext Technology y utilice las opciones de automatización de nuestros socios tecnológicos. El software Symcon y el sistema de control Catan C1 proporcionan la base perfecta para diversos proyectos en el ámbito de la automatización de edificios. Benefíciese de la máxima apertura, una integración sencilla de los sistemas existentes y una amplia compatibilidad de protocolos.

Contacto


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Referencias


Preguntas frecuentes (FAQ)

Controles de edificios Catan C1 EN e ILC 2250 BI
Ingeniero programado
Cableado del Catan C1 EN en la subdistribución
Armario de control con control de edificios ILC 2250 BI
Controles de edificios Catan C1 EN e ILC 2250 BI

Phoenix Contact ofrece diversos controladores para diferentes requisitos: el Catan C1 EN es ideal para la automatización de salas en distribuidores de instalación (diseño para montaje en carril DIN). El sistema de control ILC 2x50 BI(-L) se ha diseñado para proyectos de automatización de edificios complejos y es compatible con múltiples opciones de integración. Ambos equipos están optimizados para la fabricación de armarios de control y pueden utilizarse con flexibilidad en edificios nuevos y existentes.

Ingeniero programado

Los controles de edificios de Phoenix Contact disponen de numerosas interfaces integradas y son compatibles con protocolos abiertos como KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus y MQTT. De este modo, permiten una integración de sistemas de iluminación, aire acondicionado, seguridad y energía en todas las profesiones – independientemente del fabricante y con garantía de futuro.

Cableado del Catan C1 EN en la subdistribución

Los equipos están diseñados para montaje en carril DIN y disponen de tecnología de conexión enchufable, lo que simplifica la instalación, especialmente para los electricistas. El diseño para montaje en carril DIN de la familia de productos Catan permite una integración que ahorra espacio en armarios de distribución estándar.

Armario de control con control de edificios ILC 2250 BI

Sí. Los módulos de ampliación y los componentes de E/S permiten adaptar con flexibilidad los sistemas de control a las dimensiones del proyecto. Gracias a su arquitectura abierta y a su compatibilidad con los protocolos de comunicación modernos, están perfectamente preparados para los requisitos futuros, como la gestión de la energía, la conexión IoT o la integración en la nube.