CABLE-FLK40/4FLK14/HF/S7/2,0M
-
Kabel
1464628
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2 m
Produktdetails
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 50 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 50 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-Karte | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| Leitungslänge | 2 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Polzahl | 14 |
| Geschirmt | nein |
| Leiterart | Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 14x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | halogenfrei (Typ 2) |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 50 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 93 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Splitting-Kabel für vier Module |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| braun | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| rot | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| gelb | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| grün | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| blau | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| violett | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| grau | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| weiß | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| schwarz | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| braun | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| rot | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| gelb | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| grün | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| blau | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| violett | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| grau | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| weiß | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| schwarz | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| braun | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| rot | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| gelb | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| grün | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| blau | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| violett | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| grau | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| weiß | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| schwarz | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| braun | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| rot | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| gelb | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| grün | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| blau | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| violett | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| grau | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| weiß | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 40 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Polzahl | 14 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1464628 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DK221S |
| Produktschlüssel | DK221S |
| GTIN | 4063151857561 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 465,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 458,48 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange