RFC 450 ETH-IB - Steuerung
2730200

Remote Field Controller mit 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher (MC FLASH)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Vollwertiger Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
Flash File-System
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
Integrierte Ethernet-Schnittstelle